(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CSW型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CSW型

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,827円 ~ 8,505円
税込価格
7,510円 ~ 9,356円

【特長】・通気孔付きでムレを軽減します。・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 頭囲(mm):
    540~620
  • バイザー材質:
    PC
  • 型式の名称:
    AA11-CSW型HA6E2-A11
  • 内装:
    HA6内装タイプ
  • 質量(g):
    475
  • 高さ(mm):
    154
  • 長さ(mm):
    288
  • 幅(mm):
    227
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 掲載商品は厚生労働省が定める労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の規格」に適合したものになり、日本国内での使用を目的として販売しております。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ヘルメットAA11EVOシリーズ(通気孔付・透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA11-CSW-HA6E2-A11:関連画像

 

ヘルメットAA11EVOシリーズ(通気孔付・透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA11-CSW-HA6E2-A11:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
バイザー色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
フレッシュグリーン
スモーク
4562116363913
1個

1個

8,505( 9,356円 )

5日目

グレー
ライトグレー
スモーク
4562116363937
1個

1個

6,827( 7,510円 )

5日目

ダークブルー
スモーク
4562116363944
1個

1個

6,827( 7,510円 )

5日目

スカイブルー
-
スモーク
4562116362626
1個

1個

8,505( 9,356円 )

5日目

ホワイト
-
ブルー
4562116362619
1個

1個

6,827( 7,510円 )

5日目

ホワイト
-
クリア
4562116363883
1個

1個

8,505( 9,356円 )

5日目

ホワイト
-
グリーン
4562116363890
1個

1個

8,505( 9,356円 )

5日目

ホワイト
-
スモーク
4562116362602
1個

1個

6,827( 7,510円 )

3日目

イエロー
-
スモーク
4562116363920
1個

1個

6,827( 7,510円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気孔付きでムレを軽減します。
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止します。
・薄型のアジャスタ式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできます。
・透明バイザー採用で上方の視界が広がり、作業性・安全性が向上します。
・保護シールド面付で大切な目を保護します。
・使用しない時はヘルメット内側に収納することができます。
【用途】
・飛来落下物用
・墜落時保護用(ライナー付き)。

(i)ご注意

  • 掲載商品は厚生労働省が定める労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の規格」に適合したものになり、日本国内での使用を目的として販売しております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CSW型

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CSW型

    雨だれ防止ヘルメット AA11EVOシリーズ

    雨だれ防止ヘルメット AA11EVOシリーズ

      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/グリーン

      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/グリーン

        DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 白/クリア

        DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 白/クリア

          ヘルメットAP11-CSW(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメットAP11-CSW(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメットAP11-CS(透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー)

            ヘルメットAP11-CS(透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー)

              DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/クリア

              DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/クリア

                DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 紺/スモーク

                DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 紺/スモーク

                  DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

                  DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

                    メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック
                    通常価格 6,827円 6,827円 7,223円 8,418円 8,715円 8,888円 8,293円 7,223円 9,665円
                    通常出荷日 3日目~   3日目~   7日目   7日目   5日目   5日目   7日目   7日目   1日目  
                    商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - - アメリカンタイプ アメリカンタイプ - - アメリカンタイプ
                    材質 ABS樹脂 ABS樹脂 - - ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 - - ABS樹脂
                    透明バイザー - - - -
                    シールド面・スライダー面 - - - -
                    通気孔 - - - -

                    ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CSW型のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    屋外作業
                    評価 5.0満足度:5.02021/12/28
                    屋外作業に使用しています。
                    雨だれ防止溝が付いているので快適に作業が出来る点が一番良いです。
                    保護シールドも付いているので目の保護にも良い製品です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました