(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-C型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-C型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,640円
税込単価
5,104円

【特長】・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止します。・薄型のアジャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 頭囲(mm):
    540~620
  • バイザー材質:
    PC
  • 型式の名称:
    AA11-C型HA6E2-A11
  • 内装:
    HA6内装タイプ
  • 質量(g):
    455
  • 高さ(mm):
    154
  • 長さ(mm):
    288
  • 幅(mm):
    227
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 掲載商品は厚生労働省が定める労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の規格」に適合したものになり、日本国内での使用を目的として販売しております。

型番

AA11-C-HA6E2-A11-YE-SM 解除

Loading...

ヘルメットAA11EVOシリーズ(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA11-C-HA6E2-A11:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
バイザー色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AA11-C-HA6E2-A11-YE-SM

AA11-C-HA6E2-A11-YE-SM

イエロー
-
スモーク
4562116362527
1個

1個

4,640( 5,104円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止します。
・薄型のアジャスタ式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできます。
・透明バイザー採用で上方の視界が広がり、作業性・安全性が向上します。
・絶縁性能試験合格品。(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)
・スライド式ワンタッチアゴひも標準装着。
【用途】
・飛来落下物用
・墜落時保護用(ライナー付き)
・電気用(使用電圧7000V以下)。

(i)ご注意

  • 掲載商品は厚生労働省が定める労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の規格」に適合したものになり、日本国内での使用を目的として販売しております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-C型の型番AA11-C-HA6E2-A11-YE-SMのページです。
型番AA11-C-HA6E2-A11-YE-SMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-C型

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-C型

    ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CW型

    ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CW型

      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CS KP 白/ブルー

      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CS KP 白/ブルー

        DIC 透明バイザーヘルメット AA11EVO-CW KP 白/ブルー

        DIC 透明バイザーヘルメット AA11EVO-CW KP 白/ブルー

          DIC 透明バイザーヘルメット AP11EVO-C KP 白/クリア

          DIC 透明バイザーヘルメット AP11EVO-C KP 白/クリア

            DIC 透明バイザーヘルメット AA11EVO-C KP ライトグレー/スモーク

            DIC 透明バイザーヘルメット AA11EVO-C KP ライトグレー/スモーク

              メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック
              通常価格 4,120円 4,640円 9,087円 5,175円 5,175円 4,650円
              通常出荷日 5日目   3日目~   7日目   7日目   7日目   7日目  
              商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - - - -
              材質 ABS樹脂 ABS樹脂 - - - -
              透明バイザー - - - -
              シールド面・スライダー面 - - - -
              通気孔 - - - -

              ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-C型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              AA11-C-HA6E2-A11-FGR-SM
              AA11-C-HA6E2-A11-LGY-SM
              AA11-C-HA6E2-A11-NE-SM
              AA11-C-HA6E2-A11-SBL-SM
              AA11-C-HA6E2-A11-WH-BL
              AA11-C-HA6E2-A11-WH-CL
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色詳細 バイザー色 JANコード 内容量

              4,640円

              ( 5,104円 )
              1個 あり

              5日目

              グリーンフレッシュグリーンスモーク4562116363715-

              4,120円

              ( 4,532円 )
              1個 あり

              5日目

              グレーライトグレースモーク4562116363722-

              4,640円

              ( 5,104円 )
              1個 あり

              5日目

              ダークブルースモーク4562116363739-

              4,640円

              ( 5,104円 )
              1個 あり

              5日目

              スカイブルー-スモーク4562116362534-

              4,120円

              ( 4,532円 )
              1個 あり

              5日目

              ホワイト-ブルー4562116363678-

              4,120円

              ( 4,532円 )
              1個 あり

              5日目

              ホワイト-クリア4562116363685-

              ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました