(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雨だれ防止ヘルメット AA11EVOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

雨だれ防止ヘルメット AA11EVOシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,827円 ~ 8,505円
税込価格
7,510円 ~ 9,356円

【特長】・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止します。・薄型のアジャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 頭囲(mm):
    540~620
  • バイザー材質:
    PC
  • 型式の名称:
    AA11-CS型HA6E2-A11
  • 内装:
    HA6内装タイプ
  • 質量(g):
    475
  • 高さ(mm):
    154
  • 長さ(mm):
    288
  • 幅(mm):
    227
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 掲載商品は厚生労働省が定める労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の規格」に適合したものになり、日本国内での使用を目的として販売しております。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ヘルメットAA11EVOシリーズ(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA11-CS-HA6E2-A11:関連画像

 

ヘルメットAA11EVOシリーズ(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA11-CS-HA6E2-A11:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
バイザー色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
フレッシュグリーン
スモーク
4562116363845
1個

1個

8,505( 9,356円 )

5日目

グレー
ライトグレー
スモーク
4562116363869
1個

1個

8,505( 9,356円 )

5日目

ダークブルー
スモーク
4562116363876
1個

1個

8,505( 9,356円 )

5日目

スカイブルー
-
スモーク
4562116362596
1個

1個

8,505( 9,356円 )

5日目

ホワイト
-
ブルー
4562116362589
1個

1個

8,505( 9,356円 )

5日目

ホワイト
-
クリア
4562116363814
1個

1個

8,505( 9,356円 )

5日目

ホワイト
-
グリーン
4562116363821
1個

1個

8,505( 9,356円 )

5日目

ホワイト
-
スモーク
4562116362572
1個

1個

6,827( 7,510円 )

3日目

イエロー
-
スモーク
4562116363852
1個

1個

8,505( 9,356円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止します。
・薄型のアジャスタ式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできます。
・透明バイザー採用で上方の視界が広がり、作業性・安全性が向上します。
・保護シールド面付で大切な目を保護します。使用しない時はヘルメット内側に収納することができます。
・絶縁性能試験合格品。(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)
【用途】
・飛来落下物用。
・墜落時保護用(ライナー付き)。
・電気用(使用電圧7000V以下)。

(i)ご注意

  • 掲載商品は厚生労働省が定める労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の規格」に適合したものになり、日本国内での使用を目的として販売しております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨だれ防止ヘルメット AA11EVOシリーズ

雨だれ防止ヘルメット AA11EVOシリーズ

    ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-C型

    ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-C型

      ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CSW型

      ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CSW型

        ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CW型

          ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CW型

            ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付

            ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付

              ヘルメット MPタイプ EMP

              ヘルメット MPタイプ EMP

                ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ブラック/スモーク

                ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ブラック/スモーク

                  PE樹脂製ヘルメット(フルフェイスシールド面付・雨垂れ防止溝付)

                  PE樹脂製ヘルメット(フルフェイスシールド面付・雨垂れ防止溝付)

                    トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ)

                    トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ)

                      タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

                      タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

                        ヘルメットMGA型(MPタイプ)

                        ヘルメットMGA型(MPタイプ)

                          SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

                          SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 DICプラスチック ミドリ安全 谷沢製作所 トーヨーセフティー 谷沢製作所 DICプラスチック DICプラスチック
                            通常価格 6,827円 4,120円 6,827円 5,469円 4,640円 5,546円 2,600円 6,579円 11,505円 1,916円 12,150円 2,171円 4,767円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   3日目~   4日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ポリエチレン樹脂 ABS樹脂 ポリエチレン樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 -
                            通気孔 -

                            雨だれ防止ヘルメット AA11EVOシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました