磨耗性に優れた目量0.01mmのスタンダードモデルダイヤルゲージ。【特長】・目...
Q:測定子取付部分はねじ式ですか。
A:ねじ式で、M2.5×P0.45です。
Loading...
磨耗性に優れた目量0.01mmのスタンダードモデルダイヤルゲージ。
【特長】
・目量0.01mmの最も一般的なダイヤルゲージ。リミット針を装着。
・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいる。
・軸受部に宝石軸受を使用。
・目盛板は緑色で視認性が良い。
・裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属。
・測定子は超硬。
【用途】
・平面の凸凹、工作物の取り付けの良否の測定。
・軸の振れ、直角度等の変位測定に使用。
WDI-0558SPで型番確定
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)の型番WDI-0558SPのページです。
型番WDI-0558SPに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WDI-1058SP |
型番 | 関連 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 測定範囲 (mm) | 1/10回転隣接 誤差 (μm) | 全測定範囲隣接誤差 (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6,700円 ( 7,370円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 0~10 | 10 | ±20 |