(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
856円
税込単価
942円

ダイヤルインジケータ用交換測定子。【特長】・ねじ部はM1.6×P0.35mm・...

詳細情報を確認する

  • 測定子材質:
    鋼球
  • 本体材質:
    スチール
  • 防水機能:
    なし
  • 測定データ出力端子 有無:
    なし
  • 校正証明書:
    なし
  • 重量(g):
    0.3

型番

WTI-80S 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番測定子先端材質適用ダイヤルインジケータ品番
WTI-80SWTI-8030S
WTI-8038S
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTI-80S

1個

856( 942円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤルインジケータ用交換測定子。
【特長】
・ねじ部はM1.6×P0.35mm
・測定子は鋼球

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用)の型番WTI-80Sのページです。
型番WTI-80Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用)

ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用)

    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子超硬

    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子超硬

      ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子ルビー

      ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子ルビー

        ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.2mm用) 測定子ルビー

        ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.2mm用) 測定子ルビー

          ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.2mm用)

          ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.2mm用)

            ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.2mm用) 測定子超硬

            ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.2mm用) 測定子超硬

              ナイフエッジ測定子

              ナイフエッジ測定子

                針状測定子 XT-5

                針状測定子 XT-5

                  球面測定子

                  球面測定子

                    オフセット測定子 X-8

                    オフセット測定子 X-8

                      傾斜形測定子

                      傾斜形測定子

                        ダイヤルゲージ レバー測定子

                        ダイヤルゲージ レバー測定子

                          特殊測定子 X-12

                          特殊測定子 X-12

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 ミツトヨ 尾崎製作所
                            通常価格 856円 1,600円 1,600円 1,600円 856円 1,600円 4,596円 2,739円 599円 6,751円 649円 1,725円 4,218円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            測定子材質 鋼球 超硬球 ルビー球 ルビー球 鋼球 超硬球 - - - - - - -
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - - - - - -
                            防水機能 なし なし なし なし なし なし - - - - - - -
                            測定データ出力端子 有無 なし なし なし なし なし なし - - - - - - -
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし - - - - - - -

                            ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            測定
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/29
                            先端のみ交換できるので
                            非常にコスト面で
                            有難いですね
                            便利です 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/03
                            いつも大変お世話になります
                            納期迅速で助かりますし
                            価格的にも安価です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました