(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,407円 ~ 9,703円
税込価格
9,248円 ~ 10,673円

狭い場所や深い場所での測定が簡単で非通電性に優れているダイヤルインジケータ。【...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定範囲(mm):
    0~0.8
  • 目盛仕様(mm):
    0-40-0
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定力 (N):
    0.5
  • 戻り誤差(μm):
    3
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 測定子材質:
    ルビー
  • 広範囲行き精度(μm):
    13
  • 隣接誤差(μm):
    10
  • 本体材質:
    スチール
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • B(mm):
    93
  • C(mm):
    73
  • D(mm):
    13.2
  • E(mm):
    16.5
  • F(mm):
    12.5
  • G(mm):
    10
  • H(mm):
    26
  • I(mm):
    18.4

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
重量(g)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
30

1個

9,703( 10,673円 )

2日目

80
37.5

1個

8,407( 9,248円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所や深い場所での測定が簡単で非通電性に優れているダイヤルインジケータ。
【特長】
・検査成績表付です。
・測定子にルビーを採用。
・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行える。
・各軸受部に宝石を組み込んでおり、精度が良く耐久性に優れている。
・ルビー球は高い耐磨耗性をもち、電気を通さない、磁気を帯びない。
・目盛板は緑色で視認性が良い。
【用途】
・内・外測、溝巾、芯だし、平行度、平面度などの測定。

商品仕様

外形図

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー:関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

01
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 使用例1

フライス盤テーブルに取り付けたバイスの芯出しを行っています。

02-1
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 使用例2

施盤作業で肉薄の加工物をスクロールチャックに固定した時の円筒面の振れや締付応力による変形を見ています。

02-2
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 使用例2-2

02-1の外周に対し、内周の同芯度を見ています。

03
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 使用例3

狭い溝面等の測定や、ダイヤルゲージより厳しい精度を要求される時には便利です。
構造上、測定子は測定面に対してできるだけ平行にする方が正しい数値が出ます。

※使用するマグネットベースなどには、微動装置付をおすすめします。微動装置が付いていないと、測定しやすい場所に取り付けできないなどの不具合が発生します。

測定子は被測定面と平行に、測定方向と直角に。
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 測定子

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

    ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

    ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

      ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬

      ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬

        ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

        ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

          ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)

          ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)

            てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形

            てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形

              ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズ

              ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズ

                てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形

                てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形

                  切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

                  切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

                    ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ

                    ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ

                      てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形

                      てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形

                        てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形

                        てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形

                          テクロック レバーテスト LT-311

                          テクロック レバーテスト LT-311

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 尾崎製作所 ミツトヨ 尾崎製作所 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ テクロック
                            通常価格 8,407円 11,673円 8,407円 11,826円 8,409円 15,066円 9,494円 14,013円 8,810円 10,469円 10,530円 17,253円 10,343円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル -
                            目量(mm) 0.01 0.002 0.01 0.002 0.01 - 0.01 - - - - - -
                            測定範囲(mm) 0~0.8 0~0.2 0~0.8 0~0.2 0~0.8 - - - - - - - -
                            目盛仕様(mm) 0-40-0 0-100-0 0-40-0 0-100-0 0-40-0 - - - - - - - -

                            ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            部品加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                            コンパクトで表示も見やすい。価格も高くなく十分な品質です。耐久性も今の所問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました