(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,826円 ~ 11,945円
税込価格
13,009円 ~ 13,140円

狭い場所や深い場所での測定が簡単で耐磨耗性に優れているダイヤルインジケータ。【...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.002
  • 測定範囲(mm):
    0~0.2
  • 目盛仕様(mm):
    0-100-0
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定力 (N):
    0.5
  • 戻り誤差(μm):
    2
  • 繰返し精密度(μm):
    1
  • 測定子材質:
    超硬
  • 広範囲行き精度(μm):
    6
  • 隣接誤差(μm):
    4
  • 本体材質:
    スチール
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • B(mm):
    93
  • C(mm):
    73
  • D(mm):
    13.2
  • E(mm):
    16
  • F(mm):
    12
  • G(mm):
    10
  • H(mm):
    26
  • I(mm):
    18.4

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
重量(g)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
30

1個

11,945( 13,140円 )

2日目

80
37.5

1個

11,826( 13,009円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所や深い場所での測定が簡単で耐磨耗性に優れているダイヤルインジケータ。
【特長】
・検査成績表付です。
・測定子に超硬を採用。
・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行える。
・各軸受部に宝石を組み込んでおり、精度が良く耐久性に優れている。
・超硬球は高い耐磨耗性をもち、高硬度でキズがつきにくく、熱膨張係数が小さい。
・目盛板は緑色で視認性が良い。
【用途】
・内・外測、溝巾、芯だし、平行度、平面度などの測定。

商品仕様

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

    ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬

    ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬

      ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

      ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

        ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

        ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

          ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)

          ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)

            切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

            切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

              ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ

              ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ

                レバーテスト(オートクラッチ)

                レバーテスト(オートクラッチ)

                  てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形

                  てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形

                    テクロック レバーテスト(精密タイプ)

                    テクロック レバーテスト(精密タイプ)

                      てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形

                      てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形

                        てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形

                        てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形

                          ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズ

                          ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック ミツトヨ テクロック ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所
                            通常価格 11,826円 8,407円 11,673円 8,407円 8,409円 8,810円 10,469円 9,395円 15,066円 14,082円 14,013円 10,530円 9,494円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            目量(mm) 0.002 0.01 0.002 0.01 0.01 - - - - - - - 0.01
                            測定範囲(mm) 0~0.2 0~0.8 0~0.2 0~0.8 0~0.8 - - - - - - - -
                            目盛仕様(mm) 0-100-0 0-40-0 0-100-0 0-40-0 0-40-0 - - - - - - - -

                            ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました