(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WTI-2030R
ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー ダイヤルインジゲータ

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー WTI-2030R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,673円
税込単価
12,840円

狭い場所や深い場所での測定が簡単で非通電性に優れているダイヤルインジケータ。【...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.002
  • 測定範囲(mm):
    0~0.2
  • 目盛仕様(mm):
    0-100-0
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定力 (N):
    0.5
  • 戻り誤差(μm):
    2
  • 繰返し精密度(μm):
    1
  • 測定子材質:
    ルビー
  • 広範囲行き精度(μm):
    6
  • 隣接誤差(μm):
    4
  • 本体材質:
    スチール
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • B(mm):
    93
  • C(mm):
    73
  • D(mm):
    13.2
  • E(mm):
    16
  • F(mm):
    12
  • G(mm):
    10
  • H(mm):
    26
  • I(mm):
    18.4

型番

WTI-2030R 解除

Loading...

WTI-2030R の仕様・寸法情報

型番
重量(g)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTI-2030R

70
30

1個

11,673( 12,840円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所や深い場所での測定が簡単で非通電性に優れているダイヤルインジケータ。
【特長】
・検査成績表付です。
・測定子にルビーを採用。
・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行える。
・各軸受部に宝石を組み込んでおり、精度が良く耐久性に優れている。
・ルビー球は高い耐磨耗性をもち、電気を通さない、磁気を帯びない。
・目盛板は緑色で視認性が良い。
【用途】
・内・外測、溝巾、芯だし、平行度、平面度などの測定。
・てこ式ダイヤルゲージ。

商品仕様

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー:関連画像

カタログ

 

Loading...

WTI-2030Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビーの型番WTI-2030Rのページです。
型番WTI-2030Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

    ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

    ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

      ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

      ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

        ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)

        ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)

          ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬

          ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬

            指針1回転未満ニューピクテスト Zシリーズ

            指針1回転未満ニューピクテスト Zシリーズ

              テクロック レバーテスト LT-315PS

              テクロック レバーテスト LT-315PS

                テクロック レバーテスト LT-316PS

                テクロック レバーテスト LT-316PS

                  切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

                  切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

                    ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

                    ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

                      ピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

                      ピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

                        テクロック レバーテスト(目盛幅広タイプ)

                        テクロック レバーテスト(目盛幅広タイプ)

                          ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズ

                          ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 尾崎製作所 テクロック テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック 尾崎製作所
                            通常価格 11,673円 11,826円 8,407円 8,409円 8,407円 9,887円 14,330円 19,701円 8,810円 11,350円 8,900円 11,781円 9,494円
                            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   11日目   3日目~  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - - ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル
                            目量(mm) 0.002 0.002 0.01 0.01 0.01 - - - - - - - 0.01
                            測定範囲(mm) 0~0.2 0~0.2 0~0.8 0~0.8 0~0.8 - - - - - - - -
                            目盛仕様(mm) 0-100-0 0-100-0 0-40-0 0-40-0 0-40-0 - - - - - - - -

                            ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WTI-2038R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量
                            (g)
                            A
                            (mm)

                            11,673円

                            ( 12,840円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            8037.5

                            テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました