(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・1mHzの低周波領域から最高5.5MHzまで、広い周波数範囲をカバー...
Loading...
【特長】
・1mHzの低周波領域から最高5.5MHzまで、広い周波数範囲をカバーするエヌエフのLCRメータ ZMシリーズ。
・高速かつバラツキの少ない安定した測定で、材料の研究から部品の生産ラインまで、幅広い用途に対応します。
・さまざまな部品を実際に使用される周波数で測定できるほか、パラメタの周波数依存性の評価なども可能です。
・広い測定レベルとALC機能により、定電圧/定電流駆動を設定できますので、試料の電圧/電流依存性を考慮した安定した信号レベルで、再現性の高い測定が可能となります。
・測定時間は5段階切換え可能。RAPを選択すると、2msの高速測定を失言します。
・高速かつ高精度のLCRメータは、生産ラインや自動検査装置の測定効率の向上に貢献します。
・基本確度0.08%、表示分解能最大6桁の高精度な測定を実現。
・信頼できる測定は、最先端デバイスの開発から検査ラインの部品選別まで、性能や品質の向上に不可欠です。
・ZM2371/ZM2372は、DCバイアス用電源を内蔵し、電解コンデンサなどの有極性部品の測定に対応します。
・ZM2376では、リチウムイオン電池(単セル)などの高速インピーダンス測定も可能です。
・オプションのDC電圧バイアスアダプタを使えば、試料に±40Vのバイアス電圧を印加することができ、大容量積層セラミックコンデンサの電圧依存性などの測定に対応します。
・コイルやトランスの巻線抵抗など、直流抵抗の測定が可能です。
・主パラメタにインダクタンス、副パラメタに直流抵抗の測定値を同時に表示することができます。
■特性・機能比較
項目 | ZM2371 | ZM2372 | ZM2376 | |
---|---|---|---|---|
測定パラメタ | 主パラメタ:|Z|、|Y|、L、C、R、G 副パラメタ:Q、D、θ、X、B、Rs、Rp、G、Lp、Rdc | |||
測定周波数 | 1mHz~100kHz | 1mHz~5.5MHz | ||
基本確度 | 0.08% | |||
測定信号レベル | 10mVrms~5Vrms、1μArms~200Arms | |||
内部直流バイアス | 0~+2.5V | 0~+5V | ||
測定時間 | 1kHz | 最速2ms | ||
1MHz | - | - | 最速2ms | |
定電圧/定電流駆動(ALC) | ○ | ○ | ○ | |
コンタクトチェック | - | ○(4端子) | ○ | |
低容量チェック | - | - | ○ | |
コンパレータ | ○(9分類) | ○(14分類) | ○(14分類) | |
マルチ測定 | - | - | ○(32ステップ) | |
ハンドラインタフェース | - | ○ | ○ |
■コンタクトチェック機能
4端子コンタクトチェック(ZM2372)
■インタフェース
リモート制御用の各種インタフェースを標準で装備。生産ラインや自動検査システムなどへの組込みにオプションの追加なしで対応します。
型番 | インタフェース | ||||
---|---|---|---|---|---|
USB | RS-232 | GPIB | LAN | ハンドラ | |
ZM2371 | ○ | ○ | - | - | - |
ZM2372 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
ZM2376 | ○ | ○ | ○ | ○ (オプション) | ○ |
ZM2376 リアパネル
【その他の機能】
■アプリケーションソフトウェア(標準添付)
各種測定条件の設定や測定データの取得・表示が可能なソフトウェアが標準で添付されます。
CSVファイル形式で測定データを取得できますので、研究開発における膨大なデータの処理に便利です。また、周波数スイープ測定により、インピーダンス-周波数特性の測定に対応します。
【部品の生産ライン、選別装置への組込みに】
インダクタ測定例
(ケーブル長 1m、2m、4m)
【リチウムイオン電池の高速インピーダンス測定に】
■仕様表
※LANインターフェース(オプション)搭載
この商品に近い類似品がありませんでした。
ZM2371で型番確定
LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376の型番ZM2371のページです。
型番ZM2371に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ZM2372 |
ZM2376 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 測定周波数範囲 | 本体質量 (g) | 付属品 | 外部インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260,000円 ( 286,000円 ) | 1個 | - | 3日目 | 0.001Hz~100kHz | 2100 | 電源コードセット、取扱説明書、CDーROM(アプリケーション、サンプルプログラム)、labVIEWドライバ | USB、RS-232C、GP-IB、ハンドラ | |
385,000円 ( 423,500円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 0.001Hz~5.5MHz | 2400 | 電源コードセット、取扱説明書、CDーROM(アプリケーション、サンプルプログラム)、IVI計測器ドライバ | USB、RS-232C、GP-IB、ハンドラ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針