(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WF1947
マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948 シンゴウハッセイキ アクセサリ

マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948 WF1947

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
228,000円
税込単価
250,800円

【特長】・高確度で安定した出力、豊富な出力波形、さまざまな用途に対応する多彩な...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • 発信周波数(MHz):
    30
  • 最大出力振幅(Vp-p):
    20
  • 垂直分解能(bit):
    16
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    216×288×132.5
  • 本体質量(g):
    2600
  • 電源電圧(AC)(V):
    100~230
  • 付属品:
    取扱説明書、任意波形作成ソフトウェア(CD-ROM)、電源コード

Loading...

WF1947 の仕様・寸法情報

型番
チャンネル数(ch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WF1947

1

1個

228,000( 250,800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高確度で安定した出力、豊富な出力波形、さまざまな用途に対応する多彩な発振モード、卓越した操作性…必要とする波形を自在に創り出す "WAVE FACTORY"(ウエーブファクトリー)のラインナップです。
・低ノイズ。全出力電圧範囲において、大幅に低ノイズを実現し、幅広い用途に対応します。
・低ひずみ、回路全体の細部まで見直し、ファンクションジェネレータでありながら全高調波ひずみ率 0.04%以下の低ひずみの正弦波を実現しています。
・振幅分解能16ビット、最高周波数30MHzクラスでは最高の波形振幅分解能16ビットを実現。
・高い振幅設定確度。オートレンジ機能により、全出力電圧範囲において常に最適な出力電圧レンジを選択。設定レベルによる振幅設定確度の低下を軽減し、常に高い振幅設定確度が得られます。
・レンジ切り換えによる振幅不連続が問題になるような場合、出力レンジ固定モードも選択できます。
・フローティング。出力端子は、チャネルごとに筐体からフローティングされており、各々異なる電位にある機器と接続することができます。
・このため、グラウンドループが原因となるノイズを低減することができます。
・低騒音。周囲温度などを検出し、ファンの回転数を制御しています。常温での使用状態では、低騒音を実現しています。
・豊富な出力波形、正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、任意波、ノイズ、DC。
・多彩な発振モード。スイープ、内部/外部変調、バースト/トリガ/ゲート。
・1チャネル/2チャネル出力。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【一般事項】

型番WF1947WF1948
チャネル数12
表示器3.5インチTFTカラーLCD
入出力グラウンド波形出力、同期/サブ出力、外部変調/加算入力の信号グラウンドはチャネル毎共通に筺体から絶縁。
外部10MHz周波数基準入力の信号グラウンドは筺体から絶縁。
電源AC100V~230V ±10%(250V以下) 50Hz/60Hz±2Hz
外形寸法(mm)216(W)×132.5(H)×288(D)
消費電力50VA以下75VA以下
動作保証温度・湿度範囲0℃~+40℃、5~85%RH(ただし、絶対湿度1~25g/m3、結露がないこと)
質量約2.6kg(付属品を除く、本体の質量)
安全性/EMCEN 61010-1:2010/EN 61326-1:2013
 

【その他機能】

外部10MHz周波数基準入力入力電圧0.5Vp-p~5Vp-p、正弦波または方形波
周波数基準出力出力電圧1Vp-p/50Ω、方形波、10MHz(複数台同期用)
外部加算入力ゲイン:0.4倍、2倍、10倍、オフ 切換え
入力電圧/入力周波数:-1V~+1V、DC~10MHz(-3dB)
入力インピーダンス:10kΩ、不平衡
複数台同期マスタ/スレーブ接続で最大6台
周波数基準出力と外部10MHz周波数基準入力を利用。
ユーザー定義単位指定の換算式により、任意の単位での設定、表示
設定対象:周波数、周期、振幅、DCオフセット、位相、デューティ
設定保存メモリ設定内容を10組までメモリ(不揮発性メモリに保存)
インタフェースGPIB、USBTMC(SCPI-1999、IEEE-488.2)
位相同期全チャネルの出力波形を設定されている位相から再スタートする機能、チャネルモード切り換え時に自動実行
 

【付属品】

●任意波形作成ソフトウエア
複雑な任意波形も容易に作成できるソフトウエア。関数式や外部データ取り込みによる波形生成と演算処理が可能。

<おもな機能>
  • 標準波形、数式による波形生成
  • 直線・スプライン・連続スプライン補間
  • 演算(波形の加算、減算、乗算、除算)
  • 圧縮伸張(縦軸・横軸方向)など
マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948 付属品

編集画面

カタログ

 

WF1947で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948の型番WF1947のページです。
型番WF1947に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948

マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948

    プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

    プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

      ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

      ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

        USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

        USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

          ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ

          ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ

            小型直流安定化電源 GPSシリーズ

            小型直流安定化電源 GPSシリーズ

              コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

              コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

                多入力電子負荷装置

                多入力電子負荷装置

                  ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

                  ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

                    クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                    クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                      ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                      ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                        ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                        ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                          プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                          プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                            メーカー エヌエフ回路設計ブロック エヌエフ回路設計ブロック Rigol PicoTechnology テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー Rigol 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ
                            通常価格 228,000円 260,000円 170,000円 210,637円 243,523円 31,132円 258,000円 201,379円 85,913円 32,510円 200,944円 221,036円 308,471円
                            通常出荷日 3日目   3日目   19日目   6日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目~   19日目   1日目~   4日目~   4日目   3日目  
                            商品区分 本体 - 本体 - 本体 - - - 本体 - - 本体 -
                            発信周波数(MHz) 30 - - - - - - - - - - - -
                            最大出力振幅(Vp-p) 20 - 10 - 20 - - - 10 - - 20 -
                            垂直分解能(bit) 16 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 216×288×132.5 - - - - - - - - - - - -

                            マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WF1948
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チャンネル数
                            (ch)

                            348,000円

                            ( 382,800円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2

                            信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました