(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515S-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO3515S-Kオールドブルー
オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515S-K オフィスチェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,739円
税込単価
44,813円

【商品仕様】脚ベース:ブラック/上張:ビニールレザー張り(防汚)/クッション:...

詳細情報を確認する

  • 座幅(mm):
    640
  • 座奥行(mm):
    555~605
  • 座高(mm):
    902~992
  • 質量(g):
    15300
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

型番

NO3515S-Kオールドブルー 解除

Loading...

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515S-K:関連画像

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515S-K:関連画像

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515S-K:関連画像

 
商品情報を表示

NO3515S-Kオールドブルー の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO3515S-Kオールドブルー

肘なし
オールドブルー
4903331752548
1台

1個

40,739( 44,813円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
脚ベース:ブラック/上張:ビニールレザー張り(防汚)/クッション:背座モールドウレタン/背座カバー:PP樹脂成型品/脚部:PA樹脂成型品/キャスター:φ60mmナイロン双輪キャスター/※ロッキング強弱調節可能/※ロッキング固定可能(任意位置)

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515S-Kの型番NO3515S-Kオールドブルーのページです。
型番NO3515S-Kオールドブルーに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515S-K

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515S-K

    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-K

    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-K

      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-K

      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-K

        オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525F-K

        オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525F-K

          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

            オフィスチェア ヴィアーレ

            オフィスチェア ヴィアーレ

              エスコ ビジネスチェアー EA956XL

              エスコ ビジネスチェアー EA956XL

                TRUSCO ダブルクッション 長時間椅子(肘掛無し) ブラック

                TRUSCO ダブルクッション 長時間椅子(肘掛無し) ブラック

                  オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                  オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                    回転椅子 HG1000 本体

                    回転椅子 HG1000 本体

                      オフィスチェア BIT-BXシリーズ

                      オフィスチェア BIT-BXシリーズ

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3527F-K

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3527F-K

                          ナイキ 事務用チェアー SER512F-BLB

                          ナイキ 事務用チェアー SER512F-BLB

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ナイキ エスコ トラスコ中山 アイリスチトセ アイリスチトセ アイリスチトセ ライオン事務器 ナイキ
                            通常価格 40,739円 43,378円 40,739円 43,378円 52,802円 31,800円 32,824円 36,136円 23,235円 23,066円 35,535円 60,032円 29,266円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   4日目  
                            座幅(mm) 640 640 640 640 640 - - - - - - 640 -
                            座奥行(mm) 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 - - - - - - 555~605 -
                            座高(mm) 902~992 942~1032 902~992 942~1032 942~1032 - - - - - - 942~1032 -
                            質量(g) 15300 15400 15300 15400 16800 - - - - - - 17400 -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 - - - - - - 1台 -

                            オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515S-Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO3515S-Kグリーン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 色詳細 JANコード 内容量

                            40,739円

                            ( 44,813円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            肘なしグリーン4903331752555-

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました