(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525F-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525F-K

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,378円
税込価格
47,716円

【特長】・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッ...

詳細情報を確認する

  • 座幅(mm):
    640
  • 座奥行(mm):
    555~605
  • 座高(mm):
    942~1032
  • 質量(g):
    15400
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525F-K:関連画像

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525F-K:関連画像

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525F-K:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
肘なし
アップルグリーン
4903331752135
1台

1個

43,378( 47,716円 )

4日目

肘なし
コズミックブルー
4903331752104
1台

1個

43,378( 47,716円 )

5日目

肘なし
サンドベージュ
4903331752111
1台

1個

43,378( 47,716円 )

5日目

肘なし
チェリーレッド
4903331752128
1台

1個

43,378( 47,716円 )

5日目

肘なし
ブラック
4903331752142
1台

1個

43,378( 47,716円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッキングチェアです。
・座骨周辺や大腿部を適度に減圧でき、小柄な方にも最適な姿勢をサポートします。
・独自の座面クッションと簡易調節機能を有し、デザインと快適性を両立したハイスタンダードモデルです。
【商品仕様】
脚ベース:ブラック/上張:布張り(ポリエステル)/クッション:背座モールドウレタン/背座カバー:PP樹脂成型品/脚部:PA樹脂成型品/キャスター:φ60mmナイロン双輪キャスター/ ※ロッキング強弱調節可能/※ロッキング固定可能(任意位置)

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525F-K

オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525F-K

    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515S-K

    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515S-K

      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-K

      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-K

        オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-K

        オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-K

          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

            オフィスチェア BIT-BXシリーズ

            オフィスチェア BIT-BXシリーズ

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-W

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-W

                オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511S-K

                オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511S-K

                  回転椅子 HG1000 本体

                  回転椅子 HG1000 本体

                    オフィスチェア ヴィアーレ

                    オフィスチェア ヴィアーレ

                      TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

                      TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

                        ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK

                        ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK

                          エスコ ビジネスチェアー EA956XL

                          エスコ ビジネスチェアー EA956XL

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 アイリスチトセ ライオン事務器 ライオン事務器 アイリスチトセ ナイキ 藤沢工業 ナイキ エスコ
                            通常価格 43,378円 40,739円 40,739円 43,378円 52,802円 35,535円 60,032円 50,162円 23,066円 31,800円 17,099円 28,305円 32,824円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   5日目   4日目~   1日目   5日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能
                            座幅(mm) 640 640 640 640 640 - 640 640 - - - - -
                            座奥行(mm) 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 - 555~605 555~605 - - - - -
                            座高(mm) 942~1032 902~992 902~992 942~1032 942~1032 - 942~1032 902~992 - - - - -
                            質量(g) 15400 15300 15300 15400 16800 - 17400 16700 - - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 - 1台 1台 - - - - -

                            オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525F-Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました