(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516S-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO3516S-Kグリーン
オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516S-K オフィスチェア

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
50,162円 46,434円
税込単価
55,178円 51,077円

【特長】・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッ...

詳細情報を確認する

  • 座幅(mm):
    640
  • 座奥行(mm):
    555~605
  • 座高(mm):
    902~992
  • 質量(g):
    16700
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

型番

NO3516S-Kグリーン 解除

Loading...

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516S-K:関連画像

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516S-K:関連画像

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516S-K:関連画像

 
商品情報を表示

NO3516S-Kグリーン の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NO3516S-Kグリーン

NO3516S-Kグリーン

肘あり
グリーン
4903331752586
1台

1個

50,162円

46,434

( 51,077円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッキングチェアです。
・座骨周辺や大腿部を適度に減圧でき、小柄な方にも最適な姿勢をサポートします。
・独自の座面クッションと簡易調節機能を有し、デザインと快適性を両立したハイスタンダードモデルです。
【商品仕様】
脚ベース:ブラック/上張:布張り(ポリエステル)/クッション:背座モールドウレタン/背座カバー:PP樹脂成型品/脚部:PA樹脂成型品/キャスター:φ60mmナイロン双輪キャスター/ ※ロッキング強弱調節可能/※ロッキング固定可能(任意位置)

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516S-Kの型番NO3516S-Kグリーンのページです。
型番NO3516S-Kグリーンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516S-K

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516S-K

    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3517S-K

    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3517S-K

      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526S-K

      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526S-K

        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3527S-K

        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3527S-K

          オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525S-K

          オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525S-K

            オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3527F-K

            オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3527F-K

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521F-K

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521F-K

                オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511F-K

                オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511F-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510S-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510S-K

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

                      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520F-K

                      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520F-K

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516F-K

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516F-K

                          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511S-K

                          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511S-K

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器
                            通常価格 50,162円 57,247円 52,802円 60,032円 43,378円 60,032円 52,802円 50,162円 40,739円 52,802円 43,378円 50,162円 50,162円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目   5日目   5日目   4日目~   4日目   4日目   4日目  
                            座幅(mm) 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640
                            座奥行(mm) 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605
                            座高(mm) 902~992 902~992 942~1032 942~1032 942~1032 942~1032 942~1032 902~992 902~992 942~1032 942~1032 902~992 902~992
                            質量(g) 16700 17300 16800 17400 15400 17400 16800 16700 15300 16800 15400 16700 16700
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台

                            オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516S-Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO3516S-Kオールドブルー
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 色詳細 JANコード 内容量

                            50,162円

                            ( 55,178円 )
                            1個 -

                            4日目

                            肘ありオールドブルー4903331752579-

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました