(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスチェアー(バーサル)肘付 ホワイトシェル NO3521F-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オフィスチェアー(バーサル)肘付 ホワイトシェル NO3521F-W

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
52,802円  特別価格 
税込価格
58,082円  特別価格 

【特長】・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッ...

詳細情報を確認する

  • 座幅(mm):
    640
  • 座奥行(mm):
    555~605
  • 座高(mm):
    942~1032
  • 質量(g):
    16800
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521F-W:関連画像

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521F-W:関連画像

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521F-W:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
肘あり
アップルグリーン
4903331751282
1台

1個

52,802円

49,618

( 54,580円 )

5日目

肘あり
コズミックブルー
4903331751251
1台

1個

52,802円

48,657

( 53,523円 )

5日目

肘あり
サンドベージュ
4903331751268
1台

1個

52,802円

48,556

( 53,412円 )

5日目

肘あり
チェリーレッド
4903331751275
1台

1個

52,802円

48,810

( 53,691円 )

5日目

肘あり
ブラック
4903331751299
1台

1個

52,802円

48,958

( 53,854円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッキングチェアです
・座骨周辺や大腿部を適度に減圧でき、小柄な方にも最適な姿勢をサポートします
・独自の座面クッションと簡易調節機能を有し、デザインと快適性を両立したハイスタンダードモデルです
【商品仕様】
脚ベース:ホワイト/上張:布張り(ポリエステル)/クッション:背座モールドウレタン/背座カバー:PP樹脂成型品/脚部:PA樹脂成型品/キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター(ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(任意位置))

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェアー(バーサル)肘付 ホワイトシェル NO3521F-W

オフィスチェアー(バーサル)肘付 ホワイトシェル NO3521F-W

    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510S-W

    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510S-W

      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520F-W

      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520F-W

        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-W

        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-W

          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511F-W

          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511F-W

            オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-W

            オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-W

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W

                オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

                オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511S-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511S-K

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3517S-K

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3517S-K

                      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-K

                      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-K

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516F-K

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516F-K

                          オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515F-K

                          オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515F-K

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器
                            通常価格 52,802円 40,739円 43,378円 60,032円 50,162円 60,032円 57,247円 52,802円 50,162円 57,247円 40,739円 50,162円 40,739円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目~   5日目   4日目   5日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目~  
                            座幅(mm) 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640
                            座奥行(mm) 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605
                            座高(mm) 942~1032 902~992 942~1032 942~1032 902~992 942~1032 902~992 942~1032 902~992 902~992 902~992 902~992 902~992
                            質量(g) 16800 15300 15400 17400 16700 17400 17300 16800 16700 17300 15300 16700 15300
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台

                            オフィスチェアー(バーサル)肘付 ホワイトシェル NO3521F-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました