(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO3522S-Wオールドブルー
オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-W オフィスチェア

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
60,032円 54,827円
税込単価
66,035円 60,310円

【特長】・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッ...

詳細情報を確認する

  • 座幅(mm):
    640
  • 座奥行(mm):
    555~605
  • 座高(mm):
    942~1032
  • 質量(g):
    17400
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

型番

NO3522S-Wオールドブルー 解除

Loading...

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-W:関連画像

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-W:関連画像

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-W:関連画像

 
商品情報を表示

NO3522S-Wオールドブルー の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO3522S-Wオールドブルー

肘あり
オールドブルー
4903331751879
1台

1個

60,032円

54,827

( 60,310円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッキングチェアです。
・座骨周辺や大腿部を適度に減圧でき、小柄な方にも最適な姿勢をサポートします。
・独自の座面クッションと簡易調節機能を有し、デザインと快適性を両立したハイスタンダードモデルです。
【商品仕様】
脚ベース:ホワイト/上張:ビニールレザー張り(防汚)/クッション:背座モールドウレタン/背座カバー:PP樹脂成型品/脚部:PA樹脂成型品/キャスター:φ60mmナイロン双輪キャスター/※ロッキング強弱調節可能/※ロッキング固定可能(任意位置)

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-Wの型番NO3522S-Wオールドブルーのページです。
型番NO3522S-Wオールドブルーに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-W

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-W

    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-W

    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-W

      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511S-W

      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511S-W

        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521S-W

        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521S-W

          オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510S-W

          オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510S-W

            オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510S-K

            オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510S-K

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512S-W

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512S-W

                オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-K

                オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-K

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521S-K

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521S-K

                      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511S-K

                      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511S-K

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512S-K

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512S-K

                          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W

                          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器
                            通常価格 60,032円 43,378円 50,162円 52,802円 40,739円 40,739円 57,247円 43,378円 60,032円 52,802円 50,162円 57,247円 57,247円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目~  
                            座幅(mm) 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640
                            座奥行(mm) 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605
                            座高(mm) 942~1032 942~1032 902~992 942~1032 902~992 902~992 902~992 942~1032 942~1032 942~1032 902~992 902~992 902~992
                            質量(g) 17400 15400 16700 16800 15300 15300 17300 15400 17400 16800 16700 17300 17300
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台

                            オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO3522S-Wグリーン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 色詳細 JANコード 内容量

                            60,032円

                            ( 66,035円 )
                            1個 -

                            5日目

                            肘ありグリーン4903331751886-

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました