(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,910円 ~ 32,214円
税込価格
29,601円 ~ 35,435円

【特長】・超硬合金・硬脆材を切削できるロングネックラジアスエンドミルUDCLR...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

未確定35件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

    超硬合金・硬脆材を切削できるロングネックラジアスエンドミルUDCLRS の上級バージョン。
    ダイヤモンドコーティングを改良し、最適な刃形状を採用することで
    驚異的な「深」切込みが可能となり、工具寿命も延長。
    切れ刃に特殊処理を施すことで、被削材のコバ欠けや段差を最大限に抑制し、中荒から仕上げ加工に幅広く適応。
    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス ラベルサンプル

    ラベルに実測の外径とコーナR精度を記載しております。
    高精度加工にお役立てください。

    製品の基本仕様・特長

    2012年、超硬合金を加工できるダイヤモンドコートエンドミルを発売しました。超硬母材とダイヤモンド皮膜の密着性を向上させ、皮膜の微細組織を制御することで硬度・靭性を飛躍的に高めた「UDC(Ultra Diamond Coating)」を採用したこのシリーズは、長寿命で安定した超硬合金の切削加工が可能です。超硬合金加工に最適な刃形状で驚異的な「深」切り込みを可能にし、高能率・高精度な超硬合金の切削加工を実現しました。

     

    最強のダイヤモンドコーティング!UDC!

    高性能特殊ダイヤモンド皮膜を採用。
    抜群の硬さと靭性、そして密着力。
    コーティング 日本特許取得

     
    ユニオンツールのダイヤモンド皮膜は、熱CVD法により成膜され、高硬度で非常に高い密着力と耐摩耗性を有します。
    さらに、皮膜の微細組織を制御することで硬度と靱性を飛躍的に高めた特殊ダイヤモンド皮膜を新規開発し、更なる耐摩耗性の向上を実現しました。
    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス ブラストテストグラフ

    ブラストテストによる密着性・耐摩耗性比較

     

    外形図

    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 外形図-1
    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 外形図-2

    シャンクテーパ角は目安です。
    ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
    シャンク部とワークの接触にご注意ください。

     

    使用方法・使用事例

    使用事例

    超硬合金 曲線溝加工事例 UDCLRSF φ 2 × CR0.1 × 2 VM-40(90HRA)

    従来品より高能率・長寿命!

    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス 使用事例01
     

    超硬合金 底面加工事例 UDCLRSF φ2 × CR0.03 × 2 VM-40(90HRA)

    コバ欠けの抑制

    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス 使用事例02

     

    推奨切削条件

    推奨切削条件表

    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-1
    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-2
    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-3
    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-4

    切削条件時の注意

    この条件表の超硬合金については、VF-20、VM-40、VC-70、VU-70(TAS 規格)を、硬脆材についてはアルミナをもとに作成しており、切削条件の目安を示すものです。
    加工する超硬合金や硬脆材の種類により、工具寿命に差があります。
    実際の加工では超硬合金、硬脆材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。

    ※送り速度2 : アプローチや接続移動時の送り速度

    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 切削条件時の注意-1

    等高線加工/ 側面加工/ 底面加工

    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 切削条件時の注意-2

    溝加工
    D :外径(mm)

    • 切削抵抗が大きいため、剛性の低い機械での加工は推奨できません。
    • 加工機は十分な暖機運転を行い、主軸の伸びが安定してから加工を開始してください。
    • 工具の突き出し長は最低限としてください。
    • コーティングがつきまわったシャンク部はチャッキングしないでください。刃先の振れが大きくなったり、工具が抜けなくなることがあります。
    • 加工機上での刃先の振れを確認し、小さい振れで加工を実施してください。
    • 側面加工、溝加工のアプローチは、減速する必要はありません。
    • 等高線加工のアプローチは、傾斜もしくはヘリカルを推奨致します(傾斜角度は1°以下推奨)。
    • 側面加工、底面加工においては、コーナR 部の取り残し分を考慮したap、ae を設定してください。
    • 回転速度を下げる場合は、送り速度も同じ比率で下げてください。
    • 超硬合金加工においては、エアブローが最も工具寿命を延ばしますが、油性切削油やオイルミストも使用できます。
    • 硬脆材加工においては、水溶性切削油を推奨します。
    • 被削材によっては切りくずが重いことがありますので、エアブローやクーラントを加工点に確実に供給し、切りくずを除去してください。
    • 加工状況によっては火花が出ることがありますので、発熱や発火にご注意ください。
    • 切りくずや粉塵が人体に入らないように、保護めがねやマスクなどを必ず着用してください。
    • 切りくずや粉塵が加工機の機構部品に入り込む可能性がありますので、別途対策を推奨致します。

    適用被削材

    炭素鋼
    S45C
    S55C
    合金鋼
    SK/SCM
    SUS
    プリハードン鋼
    NAK
    HPM
    焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
    ~55HRC~60HRC~70HRC
    -------------

    ☆◎○の順に推奨
    ※硬脆材:セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)、ガラスなど

     

    選定サポート情報

    Fシリーズはココが違う

    F(Fine) とは
    (1)仕上げ面の段差の発生を改善
    (2)コバ欠けの抑制
    (3)加工除去量の拡大

    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス 選定サポート情報

    各種コーティング膜の特徴

    ☆◎○△の順に推奨

    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 各種コーティング膜の特徴

    被削材別コーティング膜種の使い分け

    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 被削材別コーティング膜種の使い分け

    UDCシリーズの使い分け

    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル UDCシリーズの使い分け

    形状別紹介

    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 形状別紹介

    注意・禁止事項

    エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な
    事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

    • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
    • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
    • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
    • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
    • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ 管理値:5μm以下を推奨致します。
    • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。
     

    ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意

    • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

    型番リスト

    型番
    刃径(mm)
    刃長(mm)
    コーナ・ボール半径(mm)
    首下長(mm)
    JANコード
    首径(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除
    0.3
    0.15
    0.03
    0.6
    4560295092433
    0.28
    0.61
    0.63
    0.65
    0.67
    0.72

    1個

    32,214( 35,435円 )

    2日目

    0.3
    0.15
    0.03
    0.9
    -
    0.28
    0.92
    0.95
    0.98
    1.02
    1.09

    1個

    26,910( 29,601円 )

    2日目

    0.3
    0.15
    0.05
    0.6
    4560295092440
    0.28
    0.61
    0.63
    0.65
    0.67
    0.72

    1個

    32,214( 35,435円 )

    2日目

    0.3
    0.15
    0.05
    0.9
    -
    0.28
    0.92
    0.95
    0.98
    1.01
    1.09

    1個

    26,910( 29,601円 )

    2日目

    0.5
    0.25
    0.03
    0.5
    4560295092457
    0.46
    0.55
    0.56
    0.58
    0.6
    0.64

    1個

    30,680( 33,748円 )

    1日目

    0.5
    0.25
    0.03
    1
    4560295092464
    0.46
    1.06
    1.1
    1.13
    1.17
    1.25

    1個

    30,680( 33,748円 )

    2日目

    0.5
    0.25
    0.05
    0.5
    4560295092471
    0.46
    0.55
    0.56
    0.58
    0.6
    0.64

    1個

    30,680( 33,748円 )

    1日目

    0.5
    0.25
    0.05
    1
    4560295092488
    0.46
    1.06
    1.09
    1.13
    1.17
    1.25

    1個

    30,680( 33,748円 )

    2日目

    0.8
    0.4
    0.03
    0.8
    4560295092495
    0.76
    0.86
    0.88
    0.91
    0.94
    1.01

    1個

    27,553( 30,308円 )

    2日目

    0.8
    0.4
    0.03
    1.6
    4560295092501
    0.76
    1.68
    1.73
    1.79
    1.85
    1.99

    1個

    27,553( 30,308円 )

    4日目

    0.8
    0.4
    0.05
    0.8
    4560295092518
    0.76
    0.85
    0.88
    0.91
    0.94
    1.01

    1個

    27,553( 30,308円 )

    1日目

    0.8
    0.4
    0.05
    1.6
    4560295092525
    0.76
    1.68
    1.73
    1.79
    1.85
    1.98

    1個

    27,553( 30,308円 )

    2日目

    0.8
    0.4
    0.1
    0.8
    4560295092532
    0.76
    0.85
    0.88
    0.9
    0.93
    0.99

    1個

    27,553( 30,308円 )

    4日目

    0.8
    0.4
    0.1
    1.6
    4560295092549
    0.76
    1.68
    1.73
    1.78
    1.84
    1.97

    1個

    27,553( 30,308円 )

    4日目

    0.25
    0.125
    0.03
    0.5
    -
    0.23
    0.51
    0.53
    0.54
    0.56
    0.6

    1個

    26,910( 29,601円 )

    2日目

    0.25
    0.125
    0.03
    0.8
    -
    0.23
    0.82
    0.84
    0.87
    0.90
    0.97

    1個

    26,910( 29,601円 )

    2日目

    0.25
    0.125
    0.05
    0.5
    -
    0.23
    0.51
    0.52
    0.54
    0.56
    0.6

    1個

    26,910( 29,601円 )

    2日目

    0.25
    0.125
    0.05
    0.8
    -
    0.23
    0.82
    0.84
    0.87
    0.90
    0.96

    1個

    26,910( 29,601円 )

    2日目

    1
    0.5
    0.03
    2
    4560295092563
    0.96
    2.09
    2.16
    2.23
    2.31
    2.48

    1個

    27,553( 30,308円 )

    2日目

    1
    0.5
    0.05
    1
    4560295092570
    0.96
    1.06
    1.09
    1.13
    1.17
    1.25

    1個

    27,553( 30,308円 )

    2日目

    1
    0.5
    0.05
    2
    4560295092587
    0.96
    2.09
    2.16
    2.23
    2.31
    2.47

    1個

    27,553( 30,308円 )

    4日目

    1
    0.5
    0.1
    1
    4560295092594
    0.96
    1.06
    1.09
    1.12
    1.16
    1.24

    1個

    27,553( 30,308円 )

    4日目

    1
    0.5
    0.1
    2
    4560295092600
    0.96
    2.09
    2.16
    2.22
    2.3
    2.46

    1個

    27,553( 30,308円 )

    2日目

    1.5
    0.75
    0.03
    1.5
    4560295092624
    1.44
    1.61
    1.66
    1.72
    1.78
    1.91

    1個

    27,553( 30,308円 )

    4日目

    1.5
    0.75
    0.03
    3
    4560295092631
    1.44
    3.16
    3.26
    3.37
    3.49
    3.74

    1個

    27,553( 30,308円 )

    4日目

    1.5
    0.75
    0.05
    1.5
    4560295092648
    1.44
    1.61
    1.66
    1.72
    1.78
    1.9

    1個

    27,553( 30,308円 )

    2日目

    1.5
    0.75
    0.05
    3
    4560295092655
    1.44
    3.16
    3.26
    3.37
    3.48
    3.74

    1個

    27,553( 30,308円 )

    4日目

    1.5
    0.75
    0.1
    1.5
    4560295092662
    1.44
    1.61
    1.66
    1.71
    1.77
    1.89

    1個

    27,553( 30,308円 )

    2日目

    1.5
    0.75
    0.1
    3
    4560295092679
    1.44
    3.16
    3.26
    3.36
    3.48
    3.73

    1個

    27,553( 30,308円 )

    4日目

    2
    1
    0.03
    2
    4560295092686
    1.9
    2.2
    2.27
    2.35
    2.43
    2.61

    1個

    27,553( 30,308円 )

    1日目

    2
    1
    0.03
    4
    4560295092693
    1.9
    4.26
    4.4
    4.55
    4.7
    5.05

    1個

    27,553( 30,308円 )

    2日目

    2
    1
    0.05
    2
    4560295092709
    1.9
    2.2
    2.27
    2.34
    2.42
    2.6

    1個

    27,553( 30,308円 )

    2日目

    2
    1
    0.05
    4
    4560295092716
    1.9
    4.26
    4.4
    4.55
    4.7
    5.05

    1個

    27,553( 30,308円 )

    1日目

    2
    1
    0.1
    2
    4560295092723
    1.9
    2.2
    2.27
    2.34
    2.42
    2.59

    1個

    27,553( 30,308円 )

    1日目

    2
    1
    0.1
    4
    4560295092730
    1.9
    4.26
    4.4
    4.54
    4.69
    5.04

    1個

    27,553( 30,308円 )

    1日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超硬合金・硬脆材を切削できるロングネックラジアスエンドミルUDCLRSの上級バージョン
    ・改良したダイヤモンドコーティングUDCを採用し、最適な刃形状を採用することで驚異的な「深」切込みが可能となり、工具寿命も延長
    ・切れ刃に特殊処理を施すことで、被削材のコバ欠けや段差を最大限に抑制し、中荒から仕上げ加工に幅広く適応

    (i)ご注意

    • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

    カタログ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

    UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

      DCLRS ダイヤモンドコーティング 4枚刃ロングネックラジアス

      DCLRS ダイヤモンドコーティング 4枚刃ロングネックラジアス

        UDCLRS 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス

        UDCLRS 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス

          MSTNR230 無限コーティング ロングテーパーネックラジアスエンドミル

          MSTNR230 無限コーティング ロングテーパーネックラジアスエンドミル

            HLRS4000 HMコート 4枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

            HLRS4000 HMコート 4枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

              DHR237R 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル

              DHR237R 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル

                エポックターボリブ(ペンシルネック) ETRP4-TH

                エポックターボリブ(ペンシルネック) ETRP4-TH

                  MHR430R 無限コーティング 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                  MHR430R 無限コーティング 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                    エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH

                    エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH

                      エポックターボミル ロングネック・コーナR付き

                      エポックターボミル ロングネック・コーナR付き

                        MHRH430R 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                        MHRH430R 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                          HRRS HMコート 4枚刃ラジアス

                          HRRS HMコート 4枚刃ラジアス

                            CRRS UTコート 4枚刃ラジアス

                            CRRS UTコート 4枚刃ラジアス

                              メーカー ユニオンツール ユニオンツール ユニオンツール 日進工具 ユニオンツール 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 ユニオンツール ユニオンツール
                              通常価格 26,910円 7,317円 21,006円 5,600円 3,641円 6,470円 8,022円 5,067円 6,927円 10,894円 4,407円 4,964円 4,900円
                              通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                              加工用途(加工形状) 側面 / 溝 平面 / 曲面 / 溝 平面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 曲面 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 曲面 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面
                              工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                              被削材 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                              ねじれ角 ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                              コーティング 非鉄用(ダイヤコート) 非鉄用(ダイヤコート) 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                              UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミルのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ツール用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました