(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CXES4010-0250
CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リ チョウコウボールエンドミル

CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リ CXES4010-0250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,485円
税込単価
3,834円

【特長】・不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制・超硬材には欠けにくい高靱...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

CXES4010-0250 解除

Loading...

CXES4010-0250 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制。
超硬材には欠けにくい高靭性タイプを採用し、さらに特殊溝形状をはじめとしたファインチューニングを施すことによって、従来に無い超高能率な切削が可能。
高能率加工だけでなく仕上げ加工においても良好な仕上げ面を得ることが可能。
コーティングは低摩擦タイプを施し、抜群の切りくず排出性と耐摩耗性を実現。

外形図

形状A
形状B
CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リード エンドミル 外形図-1
CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リード エンドミル 外形図-2

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。
記載の刃長を超えて使用する場合は必ず実測して確認してください。

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例 CXES φ10(S55C)

CXES UTコート 4枚刃スクエア 不等分割・不等リード 【追加工対応品】 加工事例1
 

加工事例 CXES φ6(SUS304)

CXES UTコート 4枚刃スクエア 不等分割・不等リード 【追加工対応品】 加工事例2

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リード エンドミル 推奨切削条件表-1
CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リード エンドミル 推奨切削条件表-2
CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リード エンドミル 推奨切削条件表-3
CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リード エンドミル 推奨切削条件表-4
 

溝切削

CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リード エンドミル 推奨切削条件表-5
CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リード エンドミル 推奨切削条件表-6
CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リード エンドミル 推奨切削条件表-7
CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リード エンドミル 推奨切削条件表-8

切削条件時の注意

備考:

  • ビビリが発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 突き出し長が最短となるチャッキング状態(溝切り上がり付近、シャンクテーバ付近のチャッキング)を想定した条件表です。
  • 加工精度を要求される場合は、送り速度・切込み深さを減らしてください。
  • 水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。
  • ステンレス鋼と銅の加工には水溶性もしくは油性切削油を推奨致します。

適用被削材

対応被削材表(☆◎○の順に推奨)

被削材
炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55
HRC
~60
HRC
~70
HRC
        

選定サポート情報

各種コーティング膜の特徴

☆◎○△の順に推奨

CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リード エンドミル 各種コーティング膜の特徴
 

被削材別コーティング膜種の使い分け

CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リード エンドミル 被削材別コーティング膜種の使い分け

注意・禁止事項

ユニマックス超硬エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。
超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。
 

ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
刃径公差
首角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CXES4010-0250

メーカー標準品
1
2.5
4
50
4560295090392
820-2889
10.000
超硬微粒子合金(スーパーMG)
-0.02~0mm
16
10

1個

3,485( 3,834円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制
・超硬材には欠けにくい高靱性タイプを採用し、さらに特殊溝形状をはじめとしたファインチューニングを施すことにより、従来にない超高能率な切削が可能
・高能率切削だけでなく仕上げ切削においても良好な仕上げ面を得ることが可能
・低摩擦コーティングを施し、抜群の切りくず排出性と耐摩耗性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

 

Loading...

CXES4010-0250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リの型番CXES4010-0250のページです。
型番CXES4010-0250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リ

CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リ

    (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

    (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

      UTSCOAT 4枚刃 ステンレス加工向け高能率スクエアエンドミル

      UTSCOAT 4枚刃 ステンレス加工向け高能率スクエアエンドミル

        DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D

        DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D

          アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプ

          アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプ

            AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(スクエアタイプ)

            AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(スクエアタイプ)

              AE-VML AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ロング形(スクエアタイプ)

              AE-VML AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ロング形(スクエアタイプ)

                GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D

                GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D

                  VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

                  VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

                    CSS UTコート 2枚刃スクエア

                    CSS UTコート 2枚刃スクエア

                      多刃 ショート形(不等リード) NEO-EMS

                      多刃 ショート形(不等リード) NEO-EMS

                        GS MILL4枚刃 4GS

                        GS MILL4枚刃 4GS

                          GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D

                          GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D

                            メーカー ユニオンツール THE CUT ユニオンツール 不二越 日進工具 オーエスジー オーエスジー 不二越 三菱マテリアル ユニオンツール オーエスジー 不二越 不二越
                            通常価格 2,943円 2,240円 5,364円 26,144円 4,729円 3,095円 3,773円 7,680円 6,607円 1,376円 9,654円 3,317円 8,469円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CXES4010-0300
                            CXES4010-0400
                            CXES4010-0500
                            CXES4015-0375
                            CXES4015-0600
                            CXES4020-0500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 刃径公差 首角
                            (°)

                            3,051円

                            ( 3,356円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -メーカー標準品134604560295103917----0.02~0mm16

                            3,244円

                            ( 3,568円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -メーカー標準品144604560295103924----0.02~0mm16

                            5,062円

                            ( 5,568円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -メーカー標準品15460-----0.02~0mm16

                            3,485円

                            ( 3,834円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10メーカー標準品1.53.754504560295090408820-28909.000超硬微粒子合金(スーパーMG)-0.02~0mm16

                            3,244円

                            ( 3,568円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -メーカー標準品1.564504560295110113----0.02~0mm16

                            3,489円

                            ( 3,838円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10メーカー標準品254504560295090415820-28919.000超硬微粒子合金(スーパーMG)-0.02~0mm16

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました