(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジザウルスリキッド ZC-27・ZC-28・ZC-29

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZC-28
ネジザウルスリキッド ZC-27・ZC-28・ZC-29 ネジザウルスリキッド ZC-28

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

ビックリするほどサビが落ちるサビ取り液。【特長】・浸透力が高く、締め付けられた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は保護具(眼鏡・手袋等)を着用し、皮膚につかないようにすること。
  • 使用後は手洗いうがいを行う。
  • 独特な匂いがあります。
  • 泡タイプ

Loading...

製品仕様

ネジザウルスリキッド:関連画像

ネジザウルスリキッドの外観

ネジザウルスリキッド:関連画像

ネジザウルスリキッドの外形図

ネジザウルスリキッド:関連画像

即効
瞬時にサビと反応し紫色に変化する。頑固なサビもみるみる落ちる!

ネジザウルスリキッド:関連画像

浸透
座面とネジ山のわずかな隙間にグングン染みこむ!

ネジザウルスリキッド:関連画像

ネジ外し
サビを落としたらあとはネジザウルスで回すだけ!

特長

  • びっくりするほど錆が落ちる!
  • 錆で頑固に固着したネジに塗布して、錆を溶かします。
  • ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。
  • 自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。
  • 中性ですので安全に作業できます(酸、アルカリを含まない)。
  • 炎天下での使用時には、施工面が十分に冷えていることを確認して下さい。
  • その他、リキッドに関するQ&Aはコチラ。

使用方法

  • 錆びたネジにたっぷりと塗布する。
  • すぐにサビと反応して紫色に変化する。
  • 十分に浸透させてからネジを緩める。
  • 除錆後は水洗いの上、必ず防錆剤を塗布する。
  • ネジ周辺金属部分にシミや変色の恐れがあるので要注意。

注意・禁止事項

  • 作業時は保護具(眼鏡・手袋等)を着用し、眼や皮膚に付着しないようにする。
  • 取り扱い後は手洗いうがいをする。
  • 幼児の手の届かないところに保管する。
  • 直射日光を避け冷暗所に密閉して保管する。
  • 独特な匂いがある。
  • 変色・シミ等を起こす可能性があるので、必ず目立たない場所でテストする。

注意・禁止事項

  • 吸入飲用禁止。
  • 他製品と混ぜない。発火の恐れがある。
  • 眼に入った場合は直ちに清浄な流水で15分以上洗眼し、医師の診断を受ける。
  • 飲み込んだ場合は大量の水を飲み、医師の診断を受ける。
  • 吸入した場合は直ちに新鮮な空気の場所に移動し休息し、気分が悪くなった場合医師の診断を受ける。
  • 皮膚に付着した場合は直ちに清浄な流水で十分に水洗する。
 
商品情報を表示

ZC-28 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
JANコード
寸法(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZC-28

液体
4989833090289
H140×Ф40
1本(100ml)
-

1個

840( 924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビックリするほどサビが落ちるサビ取り液。
【特長】
・浸透力が高く、締め付けられたネジなどのわずかな隙間に浸透し錆を落とす
・頑固なサビを素早く除去
・錆で頑固に固着したネジに塗布して、錆を溶かします
・ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます
・自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに
・中性ですので安全に作業できます(酸、アルカリを含まない)
・炎天下での使用時には、施工面が十分に冷えていることを確認して下さい
【用途】
・錆びたネジの取り外し、自転車やスチール製のラックなど、さまざまな場所のサビ落としに最適

(i)ご注意

  • 作業時は保護具(眼鏡・手袋等)を着用し、皮膚につかないようにすること。
  • 使用後は手洗いうがいを行う。
  • 独特な匂いがあります。
  • 泡タイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスリキッド ZC-27・ZC-28・ZC-29の型番ZC-28のページです。
型番ZC-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジザウルスリキッド ZC-27・ZC-28・ZC-29

ネジザウルスリキッド ZC-27・ZC-28・ZC-29

    中性サビ落とし洗浄液

    中性サビ落とし洗浄液

      ラストオフ 超強力錆取りセット

      ラストオフ 超強力錆取りセット

        メタルクリン 金属クリーナー

        メタルクリン 金属クリーナー

          ラストオフ 錆取りセット(ブラシ付)

          ラストオフ 錆取りセット(ブラシ付)

            酸性洗浄液

            酸性洗浄液

              サベスSP

              サベスSP

                除錆洗浄剤

                除錆洗浄剤

                  ラストオフ サビ取り剤

                  ラストオフ サビ取り剤

                    ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

                    ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

                      ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                      ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                        SYK WCR-10(強力サビ取り液)

                        SYK WCR-10(強力サビ取り液)

                          スケールリムーバー

                          スケールリムーバー

                            メーカー エンジニア 友和 ターゲット ワイエステック ターゲット 友和 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和 ターゲット ヘンケル 呉工業 鈴木油脂工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 840円 1,539円 4,579円 730円 2,380円 5,472円 2,100円 10,986円 1,693円 2,813円 1,210円 5,958円 51,900円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   5日目   3日目~   3日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目  
                            特性 強力 強力 強力 遅乾 強力 強力 - 強力 強力 - - - 強力
                            対応材質 ステンレス鋼 / 非鉄金属 - ステンレス鋼 / 非鉄金属 ステンレス鋼 / 非鉄金属 ステンレス鋼 / 非鉄金属 - - プラスチック / ステンレス鋼 ステンレス鋼 / 非鉄金属 - - - -
                            有機則 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - - - 非該当
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 該当 非該当 非該当 非該当 - - 非該当
                            消防法分類 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - - - 非該当

                            ネジザウルスリキッド ZC-27・ZC-28・ZC-29のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            錆び取り
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/31
                            錆びたパーツにかけてみたら、良い感じに錆が落ちました、小さなパーツには良いかも知れません

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/22
                            塗ったらすぐに反応するのでとても良いですがにおいには気を付けたほうが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            錆びたネジ取り
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/09
                            錆びたネジにリキッドを垂らして、しばらく放置。その後、ネジザウルスで簡単に取れました。かなり重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サビ取り
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/31
                            本液を少量滴下にて、錆びたネジのネジ山に浸透し、取り外しに効果大。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サビ落とし後の処理を教えてください。
                            A
                            サビ落とし後は水洗いの上、防錆剤を塗布してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZC-27
                            ZC-29
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 JANコード 寸法
                            (mm)
                            内容量

                            13,371円

                            ( 14,708円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10液体4989833090272 H280×W195×D1051個(4L)

                            1,794円

                            ( 1,973円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10スプレー4989833090296 H186×W88×D501本(250ml)

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました