(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,895円 ~ 3,122円
税込価格
3,185円 ~ 3,434円

【特長】・喰らいついたら離さない!バイス型ネジザウルス・トラスネジにも対応し、...

詳細情報を確認する

  • 自動調整(オート)機能有無:
    なし
  • ばね:
    あり
  • 材質:
    本体:クロムモリブデン鋼、グリップ:エラストマー

(i)ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

バイスザウルス:関連画像

PZ-64の外観

バイスザウルス:関連画像

PZ-65の外観

                

単位:mm

型番適合ネジサイズ最大口開き幅切断能力全長重量(g)材質
PZ-64φ3~9.538銅線φ1.6150205本体:クロムモリブデン鋼
グリップ:エラストマー
PZ-65φ7~1248銅線φ2.3190400
PZ-66φ3~5.5--150210

なぜネジを外せるのか?

バイスザウルス:関連画像

従来のペンチ
ヨコ溝しかついていないので、ネジを掴んでも滑ってしまい回す事ができない。

バイスザウルス:関連画像

理由その1 「摩擦力」
タテ溝角度の最適化(国際特許)によって得られる高い摩擦力でネジ頭を確実に掴む事が可能。

バイスザウルス:関連画像

理由その2 「タテ溝」
先端の内側に施されたタテ溝により、ネジ頭をしっかり回す事が可能。

バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66  製品特長1

潰れたネジもパチンとロック。

バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66  製品特長2

独自のタテ溝で頭の低いネジもしっかり掴む。

バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66  製品特長3

様々なワークの固定にご利用いただけます。

バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66  製品特長4

イージーリリース機能搭載で簡単に解除でき安心です。
※PZ-64を使用

バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66  製品特長5

六角レンチで増し締め可能。

バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66  製品特長6

持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップ

外形図

バイスザウルス 外形図1

PZ-64

バイスザウルス 外形図2

PZ-65

使用方法・使用事例

使用例

【潰れたネジをロックして回す 】バイスザウルス/PZ-64・65・66

注意・禁止事項

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
形状・用途
アゴ形状
口の開き(mm)
呼び寸法
詳細タイプ
JANコード
全長(mm)
重量(g)
軟鉄線切断能力(mm)
適合ネジサイズ
グリップ幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準
曲線あご
38
150
-
4989833039677
150
205
1.6
3~9.5mm
11.8
-

1個

2,895( 3,185円 )

1日目

標準
曲線あご
48
200
-
4989833039684
190
400
2.3
7~12mm
14.3
-

1個

3,122( 3,434円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
直線あご
-
-
ミドルノーズ
4989833039691
150
210
-
3~5.5mm
55
10

1個

2,895( 3,185円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・喰らいついたら離さない!バイス型ネジザウルス
・トラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます
・バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ
・レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構採用
・口開き幅を調節する事で様々なワークの固定にご利用いただけます
・ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です
・ナベネジ・トラスネジ・超低頭ネジに対応
【用途】
・潰れたネジの取り外し、各種ワーク等の固定に最適

(i)ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66

バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66

    クリップクランププライヤ CCP-190

    クリップクランププライヤ CCP-190

      ホースクランププライヤー 798

      ホースクランププライヤー 798

        ロッキングピンチオフプライヤー 91170

        ロッキングピンチオフプライヤー 91170

          グリッププライヤ(板金用) VPM-200

          グリッププライヤ(板金用) VPM-200

            ロッキングプライヤー ERP-125・ERP-175・ERP-250

            ロッキングプライヤー ERP-125・ERP-175・ERP-250

              オートグリッププライヤ GPA-150・GPA-250

              オートグリッププライヤ GPA-150・GPA-250

                ロングノーズグリッププライヤー

                ロングノーズグリッププライヤー

                  ホースクランププライヤー 798-5

                  ホースクランププライヤー 798-5

                    グリッププライヤー ニッケルクロームメッキ仕上げ

                    グリッププライヤー ニッケルクロームメッキ仕上げ

                      グリッププライヤ(溶接用)

                      グリッププライヤ(溶接用)

                        溶接用グリッププライヤー 4224-280

                        溶接用グリッププライヤー 4224-280

                          グリッププライヤ(ロングノーズ)

                          グリッププライヤ(ロングノーズ)

                            メーカー エンジニア KTC(京都機械工具) HAZET シグネット TONE E-Value TONE スーパーツール HAZET クニペックス TONE クニペックス TONE
                            通常価格 2,895円 6,584円 11,764円 4,146円 2,902円 1,938円 5,446円 1,670円 13,017円 3,738円 4,400円 7,574円 1,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目~   当日出荷可能
                            自動調整(オート)機能有無 なし - - - - - - - - - - - -
                            ばね あり - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:クロムモリブデン鋼、グリップ:エラストマー - - - - - - - - - - - -

                            バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー
                            ネジの取り外しに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/24
                            製品組み立てでネジが噛んでしまった場合にこの商品を使ってネジを取り外しています。ネジを垂直に掴め、製品を傷つけずに取り外せる商品を探しており購入してみました。基本的には問題なく使用できていますが、ネジの形状によっては掴みにくいもののあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/16
                            普通のバイスよりネジの咥える部分がしっかりしている。
                            固着したネジもがっちり掴んで緩めることができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具、検査機の分解
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/05
                            錆びついた治具や検査機を分解するときに
                            各所に錆びがありネジも緩まなず苦戦するも
                            PZ-66の使用でほぼ全てのネジを外すことができました
                            とても優れモノです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潰れたネジを除去するのに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                            ドライバーの頭が摩耗してネジ山が潰れてしまい取れなかったことでバイスザウルスを購入し使用、あっという間に除去できた。
                            潰れて取れないネジが無いか探してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の補修に
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/27
                            手持ちのバイプラが老朽して買い替えにこの商品を選定しました。グリップは持ちやすくロックの解除も操作しやすいとおもう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 外せないネジはありますか?
                            A
                            焼入れ処理された硬度の高いタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合があります。

                            ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました