(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクリボン(SL-R101Tクロ他)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インクリボン(SL-R101Tクロ他)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,363円 ~ 12,220円
税込価格
11,399円 ~ 13,442円

【特長】・ビーポップ専用インクリボンです。・詰替えタイプのインクリボンは、該当...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オプション
  • 適合機種:
    CPM-100SH2、CPM-100H4、PM-100W、CPM-100HⅢ、CPM-100Ⅲ、CPM-100SH、CPM-100II、CPM-100HⅡ
  • テープ長さ(m):
    55
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプJANコード
IL90542オプションインクリボン4902870735616
IL90282オプション使い切りタイプ、ULシート用4902870792008
IL90546オプションインクリボン4902870735654
IL90540オプションインクリボン4902870735593
IL90544オプションインクリボン4902870735630
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
入力方法
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
使い切りタイプ、ULシート用
クロ
4902870792008
1巻

1個

12,220( 13,442円 )

6日目

インクリボン
クロ
4902870735593
1巻

1個

10,363( 11,399円 )

1日目

インクリボン
アカ
4902870735616
1巻

1個

10,363( 11,399円 )

1日目

インクリボン
コン
4902870735630
1巻

1個

10,363( 11,399円 )

1日目

インクリボン
ミドリ
4902870735654
1巻

1個

10,363( 11,399円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビーポップ専用インクリボンです。
・詰替えタイプのインクリボンは、該当機種の残量・色認識機能には対応しておりませんが、使用は可能です。
・SL-R150Tラミネートは、シロ・グレイのインクリボンには適しておりません。
・紙ラベル用インクリボンは、紙ラベルシートSL-181PN専用です。
・ULシート用インクリボンは、UL対応シート専用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクリボン(SL-R101Tクロ他)

インクリボン(SL-R101Tクロ他)

    ビーポップ用インクリボン

    ビーポップ用インクリボン

      3M ラベルシール(インクジェット)21面 (500枚入) 28934

      3M ラベルシール(インクジェット)21面 (500枚入) 28934

        ビーポップ用インクリボン(ULシート用)

        ビーポップ用インクリボン(ULシート用)

          耐溶剤ラベル 包埋カセット用

          耐溶剤ラベル 包埋カセット用

            ラミネートテープ LM-L536BMK

            ラミネートテープ LM-L536BMK

              3M ラベルシール(プリンタ兼用) 2面 (500枚入)

              3M ラベルシール(プリンタ兼用) 2面 (500枚入)

                ラミネートテープ LM-L536BWK

                ラミネートテープ LM-L536BWK

                  MAX(マックス) アート紙ラベル LP-100RS/100HRSアート紙ラベル

                  MAX(マックス) アート紙ラベル LP-100RS/100HRSアート紙ラベル

                    メーカー マックス(文具) マックス(文具) スリーエムジャパン マックス(文具) アズワン マックス(文具) スリーエムジャパン マックス(文具) マックス(文具)
                    通常価格 10,363円 7,800円 20,716円 9,199円 11,500円 2,400円 14,870円 2,026円 22,739円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   5日目  
                    商品タイプ オプション オプション - オプション - - - - オプション
                    適合機種 CPM-100SH2、CPM-100H4、PM-100W、CPM-100HⅢ、CPM-100Ⅲ、CPM-100SH、CPM-100II、CPM-100HⅡ - - CPM-100SH4・CPM-100H6・CPM-100SH3・CPM-100H5 - - - - LP-100HRS
                    テープ長さ(m) 55 - - - - - - - -
                    内容量 1巻 1個 - - - - - - -

                    インクリボン(SL-R101Tクロ他)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    無くてはならない
                    評価 5.0満足度:5.02018/09/26
                    これを製品に使っていますが、それ以外にも文具としても使えるし、さまざまな用途があります。テプラの代わりにもなるし、一度に大量に印刷もできるし、文字も自由に打てるし、とてもいい品物です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました