(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200

通常単価(税別)
677,060円
税込単価
744,766円

A4サイズ(相当)の大きな表示物が作れ、安全表示、注意表示用途に最適です。多数...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベルライター
  • サイズ(mm):
    317×425×315
  • 電源:
    AC100V±15%、50/60Hz
  • JANコード:
    4902870799663
  • 最大作画範囲(mm):
    200×2000
  • 質量(g):
    15500
  • カット方式:
    切り文字、縁取り、枠カット
  • インターフェイス:
    USBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
  • 内容量:
    1台

型番

IL90135 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IL90135

1台

1個

677,060( 744,766円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

A4サイズ(相当)の大きな表示物が作れ、安全表示、注意表示用途に最適です。
多数のピクトサインやイラストを収録したすぐに使える簡単ソフトが付いています。
熱転写印刷で耐久性の高い表示が自由に作成できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200の型番IL90135のページです。
型番IL90135に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200

MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200

    3M パソコン&ワープロラベルシールCanon (500枚入)

    3M パソコン&ワープロラベルシールCanon (500枚入)

      3M フリーラベル(ワイド)A4 (500枚入)

      3M フリーラベル(ワイド)A4 (500枚入)

        MAX(マックス) アート紙ラベル LP-100RS/100HRSアート紙ラベル

        MAX(マックス) アート紙ラベル LP-100RS/100HRSアート紙ラベル

          3M パソコン&ワープロラベルシールRICOH (500枚入)

          3M パソコン&ワープロラベルシールRICOH (500枚入)

            メーカー マックス(文具) スリーエムジャパン スリーエムジャパン マックス(文具) スリーエムジャパン
            通常価格 677,060円 18,404円 23,045円 22,739円 16,465円
            通常出荷日 4日目   6日目   6日目   5日目   6日目  
            商品タイプ ラベルライター - - オプション -
            サイズ(mm) 317×425×315 - - - -
            電源 AC100V±15%、50/60Hz - - - -
            JANコード 4902870799663 - - - -
            最大作画範囲(mm) 200×2000 - - - -

            MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました