(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-330G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SA90400
MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-330G インカン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,800円
税込単価
10,780円

【特長】・定着力が強く、サラッとした高性能インク。・素材面の色に合わせてお選び...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    補充インキ
  • 適応機種:
    ST-200、ST-300、ST-400
  • 内容量:
    1本(330mL)

型番

SA90400 解除

Loading...

商品情報を表示

SA90400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
インク色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SA90400

SA90400

ブラック
4902870704490
1本(330mL)

1個

9,800( 10,780円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定着力が強く、サラッとした高性能インク。
・素材面の色に合わせてお選びください。
・ボトルから直接塗布でき、パッド面に素速く浸透します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-330Gの型番SA90400のページです。
型番SA90400に関する仕様情報を記載しております。

MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-330Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SA90401
SA90402
SA90403
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
インク色 JANコード 内容量

9,800円

( 10,780円 )
10個 あり

4日目

レッド4902870704506-

9,800円

( 10,780円 )
1個 あり

4日目

ブルー4902870704513-

9,800円

( 10,780円 )
1個 あり

5日目

ホワイト4902870704520-

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました