(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAX(マックス) 多用途スタンプ台 中形/大形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAX(マックス) 多用途スタンプ台 中形/大形

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,351円 ~ 5,028円  特別価格 
税込価格
3,686円 ~ 5,531円  特別価格 

【特長】・捺印後約40秒で素速く乾きます。・乾きが早いから捺印後の作業がスムー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプインク色サイズ(mm)
SA90313スタンプ台・朱肉ホワイト140×90
SA90303スタンプ台・朱肉ホワイト110×70
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
110×70
4902870704407
1台

10個

3,351円

2,125

( 2,338円 )

7日目

140×90
4902870704445
1台

1個

5,028( 5,531円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・捺印後約40秒で素速く乾きます。
・乾きが早いから捺印後の作業がスムーズになります。
(対象物、使用環境、捺印サイズ、インク塗布量により異なります)
・特殊インクが素材面をしっかりグリップ。
・すべらずしっかり強力に定着します。
・金属、プラスチック、ガラス、コート紙、ダンボールといった非吸収面素材にも、きれいに捺印できます。
・すべりにくく、もし落としても壊れにくいラバー付です。
・フタを閉じた状態でも、インクのカラーがひと目で分かるケース構造。

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAX(マックス) 多用途スタンプ台 中形/大形

MAX(マックス) 多用途スタンプ台 中形/大形

    TATスタンプ台N 塗布用 特大

    TATスタンプ台N 塗布用 特大

      TATスタンプ台N プラ用 特大 黒

      TATスタンプ台N プラ用 特大 黒

        メーカー マックス(文具) シヤチハタ シヤチハタ
        通常価格 3,351円 4,453円 4,794円
        通常出荷日 7日目   1日目   3日目  
        商品タイプ スタンプ台・朱肉 スタンプ台・朱肉 スタンプ台・朱肉
        インク色 ホワイト - ブラック
        インク種別 特殊インク - -
        適応機種 ST-55G、ST-330G - -
        内容量 1台 - -

        MAX(マックス) 多用途スタンプ台 中形/大形のレビュー

        評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
        商品説明に記載が欲しいです
        評価 1.0満足度:1.02020/12/04
        白インクのスタンプ台を探して購入したのですが、
        初めからインクが含まれておらず、インクが別売りでした。
        商品説明へ記載しておいてもらいたかったと思います。

        もっと読む 閉じる

        ミスミからのコメント

        この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。商品ページを修正いたしました。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました