(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,888円
税込単価
21,877円

【特長】・160枚の厚ものでも強力パワーで中とじします。・リムーバ付(付属品)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホッチキス
  • とじ枚数(枚):
    51枚以上
  • サイズ(mm):
    280×119×518
  • とじ奥行(mm):
    256
  • 針装てん数:
    200
  • とじ枚数詳細:
    30~70枚(1210FA-H使用時)、50~110枚(1213FA-H使用時)、110~160枚(1217FA-H使用時)
  • JANコード:
    4902870012977
  • 使用針:
    1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H
  • 付属品:
    リムーバ
  • 針装てん方法:
    マガジンスライド方式
  • 質量(g):
    3920
  • 内容量:
    1台

型番

HD90003 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD90003

1台

1個

19,888( 21,877円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・160枚の厚ものでも強力パワーで中とじします。
・リムーバ付(付属品)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17の型番HD90003のページです。
型番HD90003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17

MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17

    大型ホッチキス HD-12FR

    大型ホッチキス HD-12FR

      ホッチキス HD-12N/17

      ホッチキス HD-12N/17

        ホッチキス HD-12N/24

        ホッチキス HD-12N/24

          3WAYホッチキスマルチマガジン ST-050M

          3WAYホッチキスマルチマガジン ST-050M

            MAX(マックス) マークペーパー止め

            MAX(マックス) マークペーパー止め

              電子ホッチキス EH-110F

              電子ホッチキス EH-110F

                メーカー マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) プラス マックス(文具) マックス(文具)
                通常価格 19,888円 27,500円 18,451円 19,531円 16,841円 2,807円 202,000円
                通常出荷日 5日目   4日目   1日目   3日目   7日目   6日目   5日目  
                商品タイプ ホッチキス - - - - - -
                とじ枚数(枚) 51枚以上 - - - - - -
                サイズ(mm) 280×119×518 - - - - - -
                とじ奥行(mm) 256 - - - - - -
                針装てん数 200 - - - - - -

                MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました