(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K2L50SCKR
写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズ シャシンヨウシクリスピア

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円

【特長】・選ばれた白さ、かつてない光沢感、空気感まで伝える色再現性が作品づくり...

詳細情報を確認する

型番

K2L50SCKR 解除

Loading...

対応機種

K2L20SCKR

・EC-01 ・EC-01PA ・EP-10VA ・EP-301 ・EP-302 ・EP-306
・EP-30VA ・EP-4004 ・EP-702A ・EP-703A ・EP-704A ・EP-705A
・EP-706A ・EP-707A ・EP-708A ・EP-709A ・EP-710A ・EP-774A
・EP-775A ・EP-775AW ・EP-776A ・EP-777A ・EP-801A ・EP-802A
・EP-803A ・EP-803AW ・EP-804A ・EP-804AR ・EP-804AW ・EP-805A
・EP-805AR ・EP-805AW ・EP-806AB ・EP-806AR ・EP-806AW ・EP-807AB
・EP-807AR ・EP-807AW ・EP-808AB ・EP-808AR ・EP-808AW ・EP-810AB
・EP-810AW ・EP-879AB ・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB ・EP-880AN
・EP-880AR ・EP-880AW ・EP-901A ・EP-901F ・EP-902A ・EP-903A
・EP-903F ・EP-904A ・EP-904F ・EP-905A ・EP-905F ・EP-906F
・EP-907F ・EP-976A3 ・EP-977A3 ・EP-978A3 ・EP-979A3 ・EW-M571T
・EW-M670FT ・EW-M770T ・EW-M970A3T ・PF-70 ・PF-71 ・PF-81
・PM-3700C ・PM-A700 ・PM-A750 ・PM-A820 ・PM-A840 ・PM-A840S
・PM-A850 ・PM-A870 ・PM-A890 ・PM-A900 ・PM-A920 ・PM-A940
・PM-A950 ・PM-A970 ・PM-D1000 ・PM-D600 ・PM-D750 ・PM-D770
・PM-D800 ・PM-D870 ・PM-G4500 ・PM-G700 ・PM-G720 ・PM-G730
・PM-G800 ・PM-G820 ・PM-G850 ・PM-G860 ・PM-T960 ・PM-T990
・PX-045A ・PX-046A ・PX-047A ・PX-048A ・PX-049A ・PX-1001
・PX-101 ・PX-105 ・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-201
・PX-203 ・PX-204 ・PX-205 ・PX-401A ・PX-402A ・PX-403A
・PX-404A ・PX-405A ・PX-434A ・PX-435A ・PX-436A ・PX-437A
・PX-5002 ・PX-501A ・PX-502A ・PX-503A ・PX-504A ・PX-505F
・PX-535F ・PX-5500 ・PX-5600 ・PX-5800 ・PX-5V ・PX-601F
・PX-602F ・PX-603F ・PX-605F ・PX-673F ・PX-675F ・PX-7V
・PX-A620 ・PX-A640 ・PX-A650 ・PX-A720 ・PX-A740 ・PX-B700
・PX-B750F ・PX-FA700 ・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-G900
・PX-G920 ・PX-G930 ・PX-M5040F ・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F
・PX-M650A ・PX-M650F ・PX-M680F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT
・PX-M7050FX ・PX-M705H5 ・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-M740F ・PX-M741F
・PX-M780F ・PX-M781F ・PX-M840F ・PX-M840FX ・PX-M860F ・PX-S05B
・PX-S05W ・PX-S5040 ・PX-S5080 ・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X
・PX-S705H5 ・PX-S7070X ・PX-S740 ・PX-S840 ・PX-S840X ・PX-S860
・PX-V630 ・PX-V780 ・SC-PX3V ・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2 ・EC-01C8
・EP-50V ・EP-804ARU ・EP-804AU ・EP-804AWU ・L-4170G ・PF-81-2018
・PM-A850V ・PM-D750V ・PM-G800V ・PX-1001C8 ・PX-1004 ・PX-1004C2
・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-1004C9 ・PX-104C9 ・PX-1200C2
・PX-1200C3 ・PX-1200C5 ・PX-1200C9 ・PX-1600FC2 ・PX-1600FC3 ・PX-1600FC5
・PX-1600FC9 ・PX-1700FC2 ・PX-1700FC3 ・PX-1700FC5 ・PX-1700FC9 ・PX-504AU
・PX-605FC3 ・PX-605FC5 ・PX-675FC3 ・PX-B700C2 ・PX-B700C3 ・PX-B700C5
・PX-B700C9 ・PX-B750FC2 ・PX-B750FC3 ・PX-B750FC5 ・PX-B750FC9 ・PX-M5040C6
・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7 ・PX-M65C9 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7
・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9
・PX-M740FC6 ・PX-M740FC7 ・PX-M740FC8 ・PX-M741FC6 ・PX-M741FC7 ・PX-M741FC8
・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9
・PX-M84C8 ・PX-M84CC8 ・PX-M84CHC8 ・PX-M84FC6 ・PX-M84FZC6 ・PX-M84HC8
・PX-M86C8 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6 ・PX-S705C7 ・PX-S705C8 ・PX-S705C9
・PX-S740C7 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9 ・PX-S84C6 ・PX-S84C8
・PX-S84HC8 ・PX-S84ZC6 ・PX-S86C8      

K2L50SCKR

・EC-01 ・EC-01PA ・EP-10VA ・EP-301 ・EP-302 ・EP-306
・EP-30VA ・EP-4004 ・EP-50V ・EP-702A ・EP-703A ・EP-704A
・EP-705A ・EP-706A ・EP-707A ・EP-708A ・EP-709A ・EP-710A
・EP-774A ・EP-775A ・EP-775AW ・EP-776A ・EP-777A ・EP-801A
・EP-802A ・EP-803A ・EP-803AW ・EP-804A ・EP-804AR ・EP-804AW
・EP-805A ・EP-805AR ・EP-805AW ・EP-806AB ・EP-806AR ・EP-806AW
・EP-807AB ・EP-807AR ・EP-807AW ・EP-808AB ・EP-808AR ・EP-808AW
・EP-810AB ・EP-810AW ・EP-879AB ・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB
・EP-880AN ・EP-880AR ・EP-880AW ・EP-901A ・EP-901F ・EP-902A
・EP-903A ・EP-903F ・EP-904A ・EP-904F ・EP-905A ・EP-905F
・EP-906F ・EP-907F ・EP-976A3 ・EP-977A3 ・EP-978A3 ・EP-979A3
・EW-M571T ・EW-M670FT ・EW-M770T ・EW-M970A3T ・PF-70 ・PF-71
・PF-81 ・PM-3700C ・PM-A700 ・PM-A750 ・PM-A820 ・PM-A840
・PM-A840S ・PM-A850 ・PM-A870 ・PM-A890 ・PM-A900 ・PM-A920
・PM-A940 ・PM-A950 ・PM-A970 ・PM-D1000 ・PM-D600 ・PM-D750
・PM-D770 ・PM-D800 ・PM-D870 ・PM-G4500 ・PM-G700 ・PM-G720
・PM-G730 ・PM-G800 ・PM-G820 ・PM-G850 ・PM-G860 ・PM-T960
・PM-T990 ・PX-045A ・PX-046A ・PX-047A ・PX-048A ・PX-049A
・PX-1001 ・PX-101 ・PX-105 ・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F
・PX-201 ・PX-203 ・PX-204 ・PX-205 ・PX-401A ・PX-402A
・PX-403A ・PX-404A ・PX-405A ・PX-434A ・PX-435A ・PX-436A
・PX-437A ・PX-5002 ・PX-501A ・PX-502A ・PX-503A ・PX-504A
・PX-505F ・PX-535F ・PX-5500 ・PX-5600 ・PX-5800 ・PX-5V
・PX-601F ・PX-602F ・PX-603F ・PX-605F ・PX-673F ・PX-675F
・PX-7V ・PX-A620 ・PX-A640 ・PX-A650 ・PX-A720 ・PX-A740
・PX-B700 ・PX-B750F ・PX-FA700 ・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300
・PX-G900 ・PX-G920 ・PX-G930 ・PX-M5040F ・PX-M5041F ・PX-M5080F
・PX-M5081F ・PX-M650A ・PX-M650F ・PX-M680F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP
・PX-M7050FT ・PX-M7050FX ・PX-M705H5 ・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-M740F
・PX-M741F ・PX-M780F ・PX-M781F ・PX-M840F ・PX-M840FX ・PX-M860F
・PX-S05B ・PX-S05W ・PX-S5040 ・PX-S5080 ・PX-S7050 ・PX-S7050PS
・PX-S7050X ・PX-S705H5 ・PX-S7070X ・PX-S740 ・PX-S840 ・PX-S840X
・PX-S860 ・PX-V630 ・PX-V780 ・SC-PX3V ・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2
・EC-01C8 ・EP-804ARU ・EP-804AU ・EP-804AWU ・L-4170G ・PF-81-2018
・PM-A850V ・PM-D750V ・PM-G800V ・PX-1001C8 ・PX-1004 ・PX-1004C2
・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-1004C9 ・PX-104C9 ・PX-1200C2
・PX-1200C3 ・PX-1200C5 ・PX-1200C9 ・PX-1600FC2 ・PX-1600FC3 ・PX-1600FC5
・PX-1600FC9 ・PX-1700FC2 ・PX-1700FC3 ・PX-1700FC5 ・PX-1700FC9 ・PX-504AU
・PX-605FC3 ・PX-605FC5 ・PX-675FC3 ・PX-B700C2 ・PX-B700C3 ・PX-B700C5
・PX-B700C9 ・PX-B750FC2 ・PX-B750FC3 ・PX-B750FC5 ・PX-B750FC9 ・PX-M5040C6
・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7 ・PX-M65C9 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7
・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9
・PX-M740FC6 ・PX-M740FC7 ・PX-M740FC8 ・PX-M741FC6 ・PX-M741FC7 ・PX-M741FC8
・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9
・PX-M84C8 ・PX-M84CC8 ・PX-M84CHC8 ・PX-M84FC6 ・PX-M84FZC6 ・PX-M84HC8
・PX-M86C8 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6 ・PX-S705C7 ・PX-S705C8 ・PX-S705C9
・PX-S740C7 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9 ・PX-S84C6 ・PX-S84C8
・PX-S84HC8 ・PX-S84ZC6 ・PX-S86C8      

 

K4G20SCKR

・EP-10VA ・EP-4004 ・EP-50V ・EP-976A3 ・EP-977A3 ・EP-978A3
・EP-979A3 ・EW-M970A3T ・PM-G4500 ・PX-1001 ・PX-1200 ・PX-1600F
・PX-1700F ・PX-5002 ・PX-5500 ・PX-5600 ・PX-5800 ・PX-5V
・PX-7V ・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-M5040F ・PX-M5041F
・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT ・PX-M7050FX
・PX-M705H5 ・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-S5040 ・PX-S5080 ・PX-S7050
・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5 ・PX-S7070X ・SC-PX3V ・SC-PX5V2
・SC-PX7V2 ・PX-1001C8 ・PX-1004 ・PX-1004C2 ・PX-1004C6 ・PX-1004C7
・PX-1004C8 ・PX-1004C9 ・PX-104C9 ・PX-1200C2 ・PX-1200C3 ・PX-1200C5
・PX-1200C9 ・PX-1600FC2 ・PX-1600FC3 ・PX-1600FC5 ・PX-1600FC9 ・PX-1700FC2
・PX-1700FC3 ・PX-1700FC5 ・PX-1700FC9 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6
・PX-M5041C7 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6
・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9
・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6 ・PX-S705C7
・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9  

 

K6G20SCKR

・EC-01 ・EC-01PA ・EP-10VA ・EP-301 ・EP-302 ・EP-306
・EP-30VA ・EP-4004 ・EP-50V ・EP-702A ・EP-703A ・EP-704A
・EP-705A ・EP-706A ・EP-707A ・EP-708A ・EP-709A ・EP-710A
・EP-774A ・EP-775A ・EP-775AW ・EP-776A ・EP-777A ・EP-801A
・EP-802A ・EP-803A ・EP-803AW ・EP-804A ・EP-804AR ・EP-804AW
・EP-805A ・EP-805AR ・EP-805AW ・EP-806AB ・EP-806AR ・EP-806AW
・EP-807AB ・EP-807AR ・EP-807AW ・EP-808AB ・EP-808AR ・EP-808AW
・EP-810AB ・EP-810AW ・EP-879AB ・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB
・EP-880AN ・EP-880AR ・EP-880AW ・EP-901A ・EP-901F ・EP-902A
・EP-903A ・EP-903F ・EP-904A ・EP-904F ・EP-905A ・EP-905F
・EP-906F ・EP-907F ・EP-976A3 ・EP-977A3 ・EP-978A3 ・EP-979A3
・EW-M571T ・EW-M670FT ・EW-M770T ・EW-M970A3T ・PM-3700C ・PM-A700
・PM-A750 ・PM-A820 ・PM-A840 ・PM-A840S ・PM-A850 ・PM-A870
・PM-A890 ・PM-A900 ・PM-A920 ・PM-A940 ・PM-A950 ・PM-A970
・PM-D1000 ・PM-D600 ・PM-D750 ・PM-D770 ・PM-D800 ・PM-D870
・PM-G4500 ・PM-G700 ・PM-G720 ・PM-G730 ・PM-G800 ・PM-G820
・PM-G850 ・PM-G860 ・PM-T960 ・PM-T990 ・PX-045A ・PX-046A
・PX-047A ・PX-048A ・PX-049A ・PX-1001 ・PX-101 ・PX-105
・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-201 ・PX-203 ・PX-204
・PX-205 ・PX-401A ・PX-402A ・PX-403A ・PX-404A ・PX-405A
・PX-434A ・PX-435A ・PX-436A ・PX-437A ・PX-5002 ・PX-501A
・PX-502A ・PX-503A ・PX-504A ・PX-505F ・PX-535F ・PX-5500
・PX-5600 ・PX-5800 ・PX-5V ・PX-601F ・PX-602F ・PX-603F
・PX-605F ・PX-673F ・PX-675F ・PX-7V ・PX-A620 ・PX-A640
・PX-A650 ・PX-A720 ・PX-A740 ・PX-B700 ・PX-B750F ・PX-FA700
・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-G900 ・PX-G920 ・PX-G930
・PX-M5040F ・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M650A ・PX-M650F
・PX-M680F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT ・PX-M7050FX ・PX-M705H5
・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-M740F ・PX-M741F ・PX-M780F ・PX-M781F
・PX-M840F ・PX-M840FX ・PX-M860F ・PX-S05B ・PX-S05W ・PX-S5040
・PX-S5080 ・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5 ・PX-S7070X
・PX-S740 ・PX-S840 ・PX-S840X ・PX-S860 ・PX-V630 ・PX-V780
・SC-PX3V ・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2 ・EC-01C8 ・EP-804ARU ・EP-804AU
・EP-804AWU ・L-4170G ・PM-A850V ・PM-D750V ・PM-G800V ・PX-1001C8
・PX-1004 ・PX-1004C2 ・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-1004C9
・PX-104C9 ・PX-1200C2 ・PX-1200C3 ・PX-1200C5 ・PX-1200C9 ・PX-1600FC2
・PX-1600FC3 ・PX-1600FC5 ・PX-1600FC9 ・PX-1700FC2 ・PX-1700FC3 ・PX-1700FC5
・PX-1700FC9 ・PX-504AU ・PX-605FC3 ・PX-605FC5 ・PX-675FC3 ・PX-B700C2
・PX-B700C3 ・PX-B700C5 ・PX-B700C9 ・PX-B750FC2 ・PX-B750FC3 ・PX-B750FC5
・PX-B750FC9 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7 ・PX-M65C9
・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7
・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M740FC6 ・PX-M740FC7 ・PX-M740FC8 ・PX-M741FC6
・PX-M741FC7 ・PX-M741FC8 ・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7
・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-M84C8 ・PX-M84CC8 ・PX-M84CHC8 ・PX-M84FC6
・PX-M84FZC6 ・PX-M84HC8 ・PX-M86C8 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6 ・PX-S705C7
・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S740C7 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9
・PX-S84C6 ・PX-S84C8 ・PX-S84HC8 ・PX-S84ZC6 ・PX-S86C8  

 

KA3N20SCKR

・EP-4004 ・EP-50V ・PM-3700C ・PM-G4500 ・PX-1001 ・PX-1200
・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-5002 ・PX-5500 ・PX-5600 ・PX-5800
・PX-5V ・PX-7V ・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-M5040F
・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT
・PX-M7050FX ・PX-M705H5 ・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-S5040 ・PX-S5080
・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5 ・PX-S7070X ・SC-PX3V
・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2 ・PX-1001C8 ・PX-1004 ・PX-1004C2 ・PX-1004C6
・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-1004C9 ・PX-104C9 ・PX-1200C2 ・PX-1200C3
・PX-1200C5 ・PX-1200C9 ・PX-1600FC2 ・PX-1600FC3 ・PX-1600FC5 ・PX-1600FC9
・PX-1700FC2 ・PX-1700FC3 ・PX-1700FC5 ・PX-1700FC9 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7
・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8 ・PX-M705C9
・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8
・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6
・PX-S705C7 ・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9

 

KA320SCKR

・EP-10VA ・EP-4004 ・EP-50V ・EP-976A3 ・EP-977A3 ・EP-978A3
・EP-979A3 ・EW-M970A3T ・PM-3700C ・PM-G4500 ・PX-1001 ・PX-1200
・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-5002 ・PX-5500 ・PX-5600 ・PX-5800
・PX-5V ・PX-7V ・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-M5040F
・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT
・PX-M7050FX ・PX-M705H5 ・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-S5040 ・PX-S5080
・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5 ・PX-S7070X ・SC-PX3V
・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2 ・PX-1001C8 ・PX-1004 ・PX-1004C2 ・PX-1004C6
・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-1004C9 ・PX-104C9 ・PX-1200C2 ・PX-1200C3
・PX-1200C5 ・PX-1200C9 ・PX-1600FC2 ・PX-1600FC3 ・PX-1600FC5 ・PX-1600FC9
・PX-1700FC2 ・PX-1700FC3 ・PX-1700FC5 ・PX-1700FC9 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7
・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8 ・PX-M705C9
・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8
・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6
・PX-S705C7 ・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9

 

KA450SCKR

・EC-01 ・EC-01PA ・EP-10VA ・EP-301 ・EP-302 ・EP-306
・EP-30VA ・EP-4004 ・EP-50V ・EP-702A ・EP-703A ・EP-704A
・EP-705A ・EP-706A ・EP-707A ・EP-708A ・EP-709A ・EP-710A
・EP-774A ・EP-775A ・EP-775AW ・EP-776A ・EP-777A ・EP-801A
・EP-802A ・EP-803A ・EP-803AW ・EP-804A ・EP-804AR ・EP-804AW
・EP-805A ・EP-805AR ・EP-805AW ・EP-806AB ・EP-806AR ・EP-806AW
・EP-807AB ・EP-807AR ・EP-807AW ・EP-808AB ・EP-808AR ・EP-808AW
・EP-810AB ・EP-810AW ・EP-879AB ・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB
・EP-880AN ・EP-880AR ・EP-880AW ・EP-901A ・EP-901F ・EP-902A
・EP-903A ・EP-903F ・EP-904A ・EP-904F ・EP-905A ・EP-905F
・EP-906F ・EP-907F ・EP-976A3 ・EP-977A3 ・EP-978A3 ・EP-979A3
・EW-M571T ・EW-M670FT ・EW-M770T ・EW-M970A3T ・PM-3700C ・PM-A700
・PM-A750 ・PM-A820 ・PM-A840 ・PM-A840S ・PM-A850 ・PM-A870
・PM-A890 ・PM-A900 ・PM-A920 ・PM-A940 ・PM-A950 ・PM-A970
・PM-D1000 ・PM-D600 ・PM-D750 ・PM-D770 ・PM-D800 ・PM-D870
・PM-G4500 ・PM-G700 ・PM-G720 ・PM-G730 ・PM-G800 ・PM-G820
・PM-G850 ・PM-G860 ・PM-T960 ・PM-T990 ・PX-045A ・PX-046A
・PX-047A ・PX-048A ・PX-049A ・PX-1001 ・PX-101 ・PX-105
・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-201 ・PX-203 ・PX-204
・PX-205 ・PX-401A ・PX-402A ・PX-403A ・PX-404A ・PX-405A
・PX-434A ・PX-435A ・PX-436A ・PX-437A ・PX-5002 ・PX-501A
・PX-502A ・PX-503A ・PX-504A ・PX-505F ・PX-535F ・PX-5500
・PX-5600 ・PX-5800 ・PX-5V ・PX-601F ・PX-602F ・PX-603F
・PX-605F ・PX-673F ・PX-675F ・PX-7V ・PX-A620 ・PX-A640
・PX-A650 ・PX-A720 ・PX-A740 ・PX-B700 ・PX-B750F ・PX-FA700
・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-G900 ・PX-G920 ・PX-G930
・PX-M5040F ・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M650A ・PX-M650F
・PX-M680F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT ・PX-M7050FX ・PX-M705H5
・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-M740F ・PX-M741F ・PX-M780F ・PX-M781F
・PX-M840F ・PX-M840FX ・PX-M860F ・PX-S05B ・PX-S05W ・PX-S5040
・PX-S5080 ・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5 ・PX-S7070X
・PX-S740 ・PX-S840 ・PX-S840X ・PX-S860 ・PX-V630 ・PX-V780
・SC-PX3V ・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2 ・EC-01C8 ・EP-804ARU ・EP-804AU
・EP-804AWU ・L-4170G ・PM-A850V ・PM-D750V ・PM-G800V ・PX-1001C8
・PX-1004 ・PX-1004C2 ・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-1004C9
・PX-104C9 ・PX-1200C2 ・PX-1200C3 ・PX-1200C5 ・PX-1200C9 ・PX-1600FC2
・PX-1600FC3 ・PX-1600FC5 ・PX-1600FC9 ・PX-1700FC2 ・PX-1700FC3 ・PX-1700FC5
・PX-1700FC9 ・PX-504AU ・PX-605FC3 ・PX-605FC5 ・PX-675FC3 ・PX-B700C2
・PX-B700C3 ・PX-B700C5 ・PX-B700C9 ・PX-B750FC2 ・PX-B750FC3 ・PX-B750FC5
・PX-B750FC9 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7 ・PX-M65C9
・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7
・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M740FC6 ・PX-M740FC7 ・PX-M740FC8 ・PX-M741FC6
・PX-M741FC7 ・PX-M741FC8 ・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7
・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-M84C8 ・PX-M84CC8 ・PX-M84CHC8 ・PX-M84FC6
・PX-M84FZC6 ・PX-M84HC8 ・PX-M86C8 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6 ・PX-S705C7
・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S740C7 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9
・PX-S84C6 ・PX-S84C8 ・PX-S84HC8 ・PX-S84ZC6 ・PX-S86C8  

 

KKG100SCKR

・E-300 ・E-300L ・E-330 ・E-330SG ・E-330SP ・E-330SW
・E-340P ・E-340S ・E-350G ・E-350P ・E-350W ・E-360P
・E-360W ・E-370P ・E-370W ・E-500 ・E-520 ・E-530C
・E-530P ・E-530S ・E-600 ・E-700 ・E-720 ・E-800
・E-810 ・E-820 ・E-830 ・E-840 ・E-850 ・EC-01
・EC-01PA ・EP-10VA ・EP-301 ・EP-302 ・EP-306 ・EP-30VA
・EP-4004 ・EP-50V ・EP-702A ・EP-703A ・EP-704A ・EP-705A
・EP-706A ・EP-707A ・EP-708A ・EP-709A ・EP-710A ・EP-774A
・EP-775A ・EP-775AW ・EP-776A ・EP-777A ・EP-801A ・EP-802A
・EP-803A ・EP-803AW ・EP-804A ・EP-804AR ・EP-804AW ・EP-805A
・EP-805AR ・EP-805AW ・EP-806AB ・EP-806AR ・EP-806AW ・EP-807AB
・EP-807AR ・EP-807AW ・EP-808AB ・EP-808AR ・EP-808AW ・EP-810AB
・EP-810AW ・EP-879AB ・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB ・EP-880AN
・EP-880AR ・EP-880AW ・EP-901A ・EP-901F ・EP-902A ・EP-903A
・EP-903F ・EP-904A ・EP-904F ・EP-905A ・EP-905F ・EP-906F
・EP-907F ・EP-976A3 ・EP-977A3 ・EP-978A3 ・EP-979A3 ・EW-M571T
・EW-M670FT ・EW-M770T ・EW-M970A3T ・PF-70 ・PF-71 ・PF-81
・PM-A700 ・PM-A750 ・PM-A820 ・PM-A840 ・PM-A840S ・PM-A870
・PM-A890 ・PM-A900 ・PM-A920 ・PM-A940 ・PM-A950 ・PM-A970
・PM-D600 ・PM-D770 ・PM-D800 ・PM-D870 ・PM-G4500 ・PM-G720
・PM-G730 ・PM-G820 ・PM-G850 ・PM-G860 ・PM-T960 ・PM-T990
・PX-045A ・PX-046A ・PX-047A ・PX-048A ・PX-049A ・PX-1001
・PX-101 ・PX-105 ・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-201
・PX-203 ・PX-204 ・PX-205 ・PX-401A ・PX-402A ・PX-403A
・PX-404A ・PX-405A ・PX-434A ・PX-435A ・PX-436A ・PX-437A
・PX-5002 ・PX-501A ・PX-502A ・PX-503A ・PX-504A ・PX-505F
・PX-535F ・PX-5500 ・PX-5600 ・PX-5800 ・PX-5V ・PX-601F
・PX-602F ・PX-603F ・PX-605F ・PX-673F ・PX-675F ・PX-7V
・PX-A620 ・PX-A640 ・PX-A650 ・PX-A720 ・PX-A740 ・PX-B700
・PX-B750F ・PX-FA700 ・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-G920
・PX-G930 ・PX-M5040F ・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M650A
・PX-M650F ・PX-M680F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT ・PX-M7050FX
・PX-M705H5 ・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-M740F ・PX-M741F ・PX-M780F
・PX-M781F ・PX-M840F ・PX-M840FX ・PX-M860F ・PX-S05B ・PX-S05W
・PX-S5040 ・PX-S5080 ・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5
・PX-S7070X ・PX-S740 ・PX-S840 ・PX-S840X ・PX-S860 ・PX-V630
・PX-V780 ・SC-PX3V ・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2 ・EC-01C8 ・EP-804ARU
・EP-804AU ・EP-804AWU ・PF-81-2018 ・PX-1001C8 ・PX-1004 ・PX-1004C2
・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-1004C9 ・PX-104C9 ・PX-1200C2
・PX-1200C3 ・PX-1200C5 ・PX-1200C9 ・PX-1600FC2 ・PX-1600FC3 ・PX-1600FC5
・PX-1600FC9 ・PX-1700FC2 ・PX-1700FC3 ・PX-1700FC5 ・PX-1700FC9 ・PX-504AU
・PX-605FC3 ・PX-605FC5 ・PX-675FC3 ・PX-B700C2 ・PX-B700C3 ・PX-B700C5
・PX-B700C9 ・PX-B750FC2 ・PX-B750FC3 ・PX-B750FC5 ・PX-B750FC9 ・PX-M5040C6
・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7 ・PX-M65C9 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7
・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9
・PX-M740FC6 ・PX-M740FC7 ・PX-M740FC8 ・PX-M741FC6 ・PX-M741FC7 ・PX-M741FC8
・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9
・PX-M84C8 ・PX-M84CC8 ・PX-M84CHC8 ・PX-M84FC6 ・PX-M84FZC6 ・PX-M84HC8
・PX-M86C8 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6 ・PX-S705C7 ・PX-S705C8 ・PX-S705C9
・PX-S740C7 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9 ・PX-S84C6 ・PX-S84C8
・PX-S84HC8 ・PX-S84ZC6 ・PX-S86C8      

 

KL200SCKR

・E-300 ・E-300L ・E-330 ・E-330SG ・E-330SP ・E-330SW
・E-340P ・E-340S ・E-350G ・E-350P ・E-350W ・E-360P
・E-360W ・E-370P ・E-370W ・E-500 ・E-520 ・E-530C
・E-530P ・E-530S ・E-600 ・E-700 ・E-720 ・E-800
・E-810 ・E-820 ・E-830 ・E-840 ・E-850 ・EC-01
・EC-01PA ・EP-10VA ・EP-301 ・EP-302 ・EP-306 ・EP-30VA
・EP-4004 ・EP-50V ・EP-702A ・EP-703A ・EP-704A ・EP-705A
・EP-706A ・EP-707A ・EP-708A ・EP-709A ・EP-710A ・EP-774A
・EP-775A ・EP-775AW ・EP-776A ・EP-777A ・EP-801A ・EP-802A
・EP-803A ・EP-803AW ・EP-804A ・EP-804AR ・EP-804AW ・EP-805A
・EP-805AR ・EP-805AW ・EP-806AB ・EP-806AR ・EP-806AW ・EP-807AB
・EP-807AR ・EP-807AW ・EP-808AB ・EP-808AR ・EP-808AW ・EP-810AB
・EP-810AW ・EP-879AB ・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB ・EP-880AN
・EP-880AR ・EP-880AW ・EP-901A ・EP-901F ・EP-902A ・EP-903A
・EP-903F ・EP-904A ・EP-904F ・EP-905A ・EP-905F ・EP-906F
・EP-907F ・EP-976A3 ・EP-977A3 ・EP-978A3 ・EP-979A3 ・EW-M571T
・EW-M670FT ・EW-M770T ・EW-M970A3T ・PF-70 ・PF-71 ・PF-81
・PM-3700C ・PM-A700 ・PM-A750 ・PM-A820 ・PM-A840 ・PM-A840S
・PM-A850 ・PM-A870 ・PM-A890 ・PM-A900 ・PM-A920 ・PM-A940
・PM-A950 ・PM-A970 ・PM-D1000 ・PM-D600 ・PM-D750 ・PM-D770
・PM-D800 ・PM-D870 ・PM-G4500 ・PM-G700 ・PM-G720 ・PM-G730
・PM-G800 ・PM-G820 ・PM-G850 ・PM-G860 ・PM-T960 ・PM-T990
・PX-045A ・PX-046A ・PX-047A ・PX-048A ・PX-049A ・PX-1001
・PX-101 ・PX-105 ・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-201
・PX-203 ・PX-204 ・PX-205 ・PX-401A ・PX-402A ・PX-403A
・PX-404A ・PX-405A ・PX-434A ・PX-435A ・PX-436A ・PX-437A
・PX-5002 ・PX-501A ・PX-502A ・PX-503A ・PX-504A ・PX-505F
・PX-535F ・PX-5500 ・PX-5600 ・PX-5800 ・PX-5V ・PX-601F
・PX-602F ・PX-603F ・PX-605F ・PX-673F ・PX-675F ・PX-7V
・PX-A620 ・PX-A640 ・PX-A650 ・PX-A720 ・PX-A740 ・PX-B700
・PX-B750F ・PX-FA700 ・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-G900
・PX-G920 ・PX-G930 ・PX-M5040F ・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F
・PX-M650A ・PX-M650F ・PX-M680F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT
・PX-M7050FX ・PX-M705H5 ・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-M740F ・PX-M741F
・PX-M780F ・PX-M781F ・PX-M840F ・PX-M840FX ・PX-M860F ・PX-S05B
・PX-S05W ・PX-S5040 ・PX-S5080 ・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X
・PX-S705H5 ・PX-S7070X ・PX-S740 ・PX-S840 ・PX-S840X ・PX-S860
・PX-V630 ・PX-V780 ・SC-PX3V ・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2 ・EC-01C8
・EP-804ARU ・EP-804AU ・EP-804AWU ・L-4170G ・PF-81-2018 ・PM-A850V
・PM-D750V ・PM-G800V ・PX-1001C8 ・PX-1004 ・PX-1004C2 ・PX-1004C6
・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-1004C9 ・PX-104C9 ・PX-1200C2 ・PX-1200C3
・PX-1200C5 ・PX-1200C9 ・PX-1600FC2 ・PX-1600FC3 ・PX-1600FC5 ・PX-1600FC9
・PX-1700FC2 ・PX-1700FC3 ・PX-1700FC5 ・PX-1700FC9 ・PX-504AU ・PX-605FC3
・PX-605FC5 ・PX-675FC3 ・PX-B700C2 ・PX-B700C3 ・PX-B700C5 ・PX-B700C9
・PX-B750FC2 ・PX-B750FC3 ・PX-B750FC5 ・PX-B750FC9 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7
・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7 ・PX-M65C9 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8
・PX-M705C9 ・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M740FC6
・PX-M740FC7 ・PX-M740FC8 ・PX-M741FC6 ・PX-M741FC7 ・PX-M741FC8 ・PX-M7H5C7
・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-M84C8
・PX-M84CC8 ・PX-M84CHC8 ・PX-M84FC6 ・PX-M84FZC6 ・PX-M84HC8 ・PX-M86C8
・PX-S5040C8 ・PX-S705C6 ・PX-S705C7 ・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S740C7

 

KA220SCKR

・PX-5002 ・PX-5800 ・SC-PX3V
商品情報を表示

K2L50SCKR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
用紙サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K2L50SCKR

K2L50SCKR

2L判
127×178mm
4988617039742
1パック(50枚)

1個

2,060( 2,266円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・選ばれた白さ、かつてない光沢感、空気感まで伝える色再現性が作品づくりのこだわりに応える
・発色層を追加した7層構造により、発色と色再現範囲を大幅に拡大!
・スーパークリスタルコート層の改良により、色安定性を飛躍的に向上
・新開発のベースペーパー採用により、高い光沢感と印画紙のコシ・高級感をリアルに再現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズの型番K2L50SCKRのページです。
型番K2L50SCKRに関する仕様情報を記載しております。

写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K2L20SCKR
K4G20SCKR
KA320SCKR
KA3N20SCKR
KA450SCKR
KKG100SCKR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 用紙サイズ JANコード 内容量

1,130円

( 1,243円 )
1個 あり

7日目

2L判127×178mm49886170173681パック(20枚)

2,890円

( 3,179円 )
1個 あり

7日目

四切254×305mm49886170173821パック(20枚)

4,330円

( 4,763円 )
1個 あり

7日目

A3297×420mm49886170174051パック(20枚)

5,310円

( 5,841円 )
1個 あり

7日目

A3ノビ329×483mm49886170174121パック(20枚)

4,150円

( 4,565円 )
1個 あり

7日目

A4210×297mm49886170397591パック(50枚)

2,260円

( 2,486円 )
1個 あり

7日目

KGサイズ102×152mm49886170173511パック(100枚)

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました