(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4K0GHALF10010
人造単石ドレッサ GシャープHalf Gシャープドレッサ

人造単石ドレッサ GシャープHalf 4K0GHALF10010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,728円
税込単価
4,101円

【特長】・形状の整った人造ダイヤモンドを採用。・天然ダイヤモンドを用いたドレッ...

詳細情報を確認する

  • ドレッサータイプ(形状):
    単石ドレッサー
  • 全長(mm):
    100
  • ドレス切込量:
    30μm/Pass以下
  • ドレス送り速度:
    3mm/sec以下

型番

4K0GHALF10010 解除

Loading...

4K0GHALF10010 の仕様・寸法情報

型番
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4K0GHALF10010

10

1個

3,728( 4,101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状の整った人造ダイヤモンドを採用。
・天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。
・ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。
・天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
・効果:不純物や結晶欠陥が少ない人造ダイヤモンドの採用により、製品ロット間の品質バラつきが少なく、またダイヤモンド先端を研磨することで、精度よく、安定したドレスができます。
【用途】
・平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mm×厚み50mm以下の砥石ドレス。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

天然単石ドレッサに比べて、ドレス性能が安定した人造単石ドレッサです。

 

特長

  • 安定したダイヤモンド特性
    形状の整った人造ダイヤモンドを採用。
    天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べてドレス性能が安定します。
  • ダイヤモンド先端研磨仕上げ
    ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。
 

効果

不純物や結晶欠陥が少ない人造ダイヤモンドの採用により、製品ロット間の品質バラつきが少なく、またダイヤモンド先端を研磨することで、精度よく、安定したドレスができます。

性能・試験情報

社内テスト結果

人造単石ドレッサ GシャープHalf 社内テスト結果

外形図

人造単石ドレッサ GシャープHalf 外形図

選定サポート情報

技術情報

ドレッサの取付角度

研削砥石の回転方向とドレッサの送り方向に対して、それぞれ10°~15°の取付角をつけてドレッサの先端が当たるように取付けます。
また取付角は0°の時が仕上面粗さが粗く、取付角が大きくなるに従って仕上面粗さが細かくなりますが、この取付角は研削盤によって決められています。

人造単石ドレッサ GシャープHalf ドレッサの取付角度
 

送り速度の決め方

被削材の面粗度はドレッサの送り速度によって大きく変化します。
標準的な送り速度は次のように決めてください。

人造単石ドレッサ GシャープHalf 送り速度の決め方

※砥粒を球と仮定し、その直径がJISR6001 表2の一定量以上留まらなければならない標準フルイの寸法に等しいと仮定したもの。 

 

切込み量の選び方

送り速度と同様に研削性能に大きく影響します。
粗ドレッシングの場合でも0.03mm以下とし、一度に大きく切り込むことは避けてください。
切り込み量の大きい場合は研削油を十分に供給し発熱を防ぐようにしてください。

切り込み5μm~9μm10μm~30μm3 1μm~
砥石作業面微細破砕正常破砕脱落砥粒が多く粗い作業面
用途比較的平滑な精密研削仕上研削粗研削、研削量が主目的のもの
 

一般砥石のドレッシング・トラバース速度と仕上面

仕上面6μm3μm2μm1μm
単石ドレッサ(mm/砥石 rev)0.20.10.060.04

※研削条件でこの数値は変化する可能性があり、あくまでも参考値です。

注意・禁止事項

人造単石ドレッサ GシャープHalf 使用方法
耐摩耗方向と砥石回転方向が揃うように使用してください。左図の通り、本製品の耐摩耗方向は、指示刻印以外にも左右90°と180°の方位にあります。

カタログ

 

Loading...

4K0GHALF10010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人造単石ドレッサ GシャープHalfの型番4K0GHALF10010のページです。
型番4K0GHALF10010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人造単石ドレッサ GシャープHalf

人造単石ドレッサ GシャープHalf

    人造単石ドレッサ GシャープOne

    人造単石ドレッサ GシャープOne

      単石ダイヤモンドドレッサー

      単石ダイヤモンドドレッサー

        ツルーイング用 インプリドレッサ

        ツルーイング用 インプリドレッサ

          天然ダイヤモンド 単石ドレッサ

          天然ダイヤモンド 単石ドレッサ

            ニブドレッサ

            ニブドレッサ

              角柱単石ダイヤモンドドレッサー

              角柱単石ダイヤモンドドレッサー

                ダイヤモンドメッシュドレッサー CDM3

                ダイヤモンドメッシュドレッサー CDM3

                  ダイヤモンド ボンド ドレッサー

                  ダイヤモンド ボンド ドレッサー

                    ツルーイングバーPBA

                    ツルーイングバーPBA

                      人造ダイヤモンドドレッサー 角柱多結晶タイプ

                      人造ダイヤモンドドレッサー 角柱多結晶タイプ

                        ダイヤモンド単石ドレッサー

                        ダイヤモンド単石ドレッサー

                          ミスミ 天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ

                          ミスミ 天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ

                            メーカー ノリタケ ノリタケ トラスコ中山 ナカニシ ナカニシ クレトイシ トラスコ中山 クリストンダイヤモンド工業 旭ダイヤモンド工業 岡崎精工 ミスミ ツボサン ミスミ
                            通常価格 3,728円 7,028円 4,475円 6,800円 8,480円 12,978円 11,487円 21,999円 6,655円 13,750円 6,510円 6,000円 3,069円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 12日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ドレッサータイプ(形状) 単石ドレッサー 単石ドレッサー 単石ドレッサー インプリドレッサー 単石ドレッサー - 単石ドレッサー 多石ドレッサー 多石ドレッサー - - - 単石ドレッサー
                            全長(mm) 100 100 100 40 100 - 100 100 50 130 100 100 100
                            ドレス切込量 30μm/Pass以下 30μm/Pass以下 - - - - - - - - - - -
                            ドレス送り速度 3mm/sec以下 3mm/sec以下 - - - - - - - - - - -

                            人造単石ドレッサ GシャープHalfのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4K0GHALF11010
                            4K0GHALF12010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)

                            3,728円

                            ( 4,101円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            11

                            3,728円

                            ( 4,101円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12

                            ダイヤモンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました