(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD-385-MK
デジタルヘルスメーター ヘルスメーター

デジタルヘルスメーター HD-385-MK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

・バックライト付きで見やすい。・安心の強化ガラス使用。・本体を軽く叩くと電源が...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    150000
  • 最小表示(g):
    100(0~100kg) / 200(100~150kg)
  • 乾電池対応:
    有り
  • 電源:
    DC3.0V(単4乾電池×2個)
  • 表示文字高(mm):
    52
  • 奥行(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    24
  • 幅(mm):
    320
  • 重量(kg):
    約1.7(電池含む)
  • 最大計量(kg):
    150
  • 付属品:
    取扱説明書、保証書、お試し用電池(単4電池)×2個
  • 材質:
    ガラス、ABS、PE

型番

HD-385-MK 解除

Loading...

HD-385-MK の仕様・寸法情報

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-385-MK

4904785811973
メタリックブラック

1個

5,000( 5,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・バックライト付きで見やすい。
・安心の強化ガラス使用。
・本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。
・文字高52mmの大型表示。

カタログ

 

HD-385-MKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルヘルスメーターの型番HD-385-MKのページです。
型番HD-385-MKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルヘルスメーター

デジタルヘルスメーター

    デジタルヘルスメーター HD-662

    デジタルヘルスメーター HD-662

      デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

      デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

        デジタルソーラークッキングスケール SD-004

        デジタルソーラークッキングスケール SD-004

          デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458

          デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458

            KS-276 デジタルスケール フォレスト 2kg

            KS-276 デジタルスケール フォレスト 2kg

              デジタルヘルスメーター HD-660

              デジタルヘルスメーター HD-660

                デジタルヘルスメーター HD-382

                デジタルヘルスメーター HD-382

                  家庭用デジタルホームスケール UH-3200シリーズ

                  家庭用デジタルホームスケール UH-3200シリーズ

                    プロスケール GSシリーズ

                    プロスケール GSシリーズ

                      デジタルホームスケール UH-3201 UH3201シリーズ

                      デジタルホームスケール UH-3201 UH3201シリーズ

                        洗えるクッキングスケール KWシリーズ

                        洗えるクッキングスケール KWシリーズ

                          デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

                          デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

                            メーカー タニタ タニタ タニタ アズワン タニタ ドリテック タニタ タニタ エー・アンド・デイ アズワン アズワン アズワン ケニス
                            通常価格 5,000円 3,402円 11,952円 4,000円 13,053円 2,760円 2,846円 4,206円 3,885円 9,991円 4,000円 6,865円 11,000円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   10日目~   8日目   4日目   8日目   8日目   3日目   8日目   8日目   1日目~   4日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり - - - -
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - - - -
                            ひょう量(g) 150000 150000 - - 2000 2000 150000 150000 3000 - - - -
                            最小表示(g) 100(0~100kg) / 200(100~150kg) 100(0~100kg) 200(100~150kg) - - 1 1 100(0~100kg) 200(100~150kg) 100(0~100kg) 200(100~150kg) 微量モード:0.1単位で計量(0.5~100g),標準モード:1単位で計量(2~3000g) - - - -
                            乾電池対応 有り 有り 有り - 有り 有り 有り 有り 有り - - - -

                            デジタルヘルスメーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HD-385-MR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4904785811966メタリックレッド

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました