(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度計 オフィスキング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度計 オフィスキング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

大型で目盛が見やすく、オフィスなどの温湿度を計測することで快適空調をチェックで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~40
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~90
  • 色:
    ブラウン
  • 単位:
    温度:2℃/湿度:5%
  • JANコード:
    4904785548510
  • 奥行(mm):
    約37
  • 高さ(mm):
    約305
  • 幅(mm):
    約305
  • 重量(g):
    約990
  • 材質:
    ポリエステル、ガラス
  • 仕様:
    掛けタイプ,フック穴付

型番

5485-BR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5485-BR

1個

4,200( 4,620円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型で目盛が見やすく、オフィスなどの温湿度を計測することで快適空調をチェックできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度計 オフィスキングの型番5485-BRのページです。
型番5485-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度計 オフィスキング

温湿度計 オフィスキング

    大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

    大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

      温湿度計 熱中症注意 丸型

      温湿度計 熱中症注意 丸型

        露点計 TM-2601

        露点計 TM-2601

          熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

          熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

            室内用アナログ温湿度計

            室内用アナログ温湿度計

              シャトー温湿度計 TH-300

              シャトー温湿度計 TH-300

                食中毒注意ゾーン付 温湿度計

                食中毒注意ゾーン付 温湿度計

                  温湿度センサー RSH-2010

                  温湿度センサー RSH-2010

                    ロガー(温湿度タイプ)

                    ロガー(温湿度タイプ)

                      温湿度計 丸型

                      温湿度計 丸型

                        温湿度計 大型表示

                        温湿度計 大型表示

                          ポケットサイズデジタル温・湿度計 MT-888

                          ポケットサイズデジタル温・湿度計 MT-888

                            メーカー タニタ 熱研 シンワ測定 東京硝子器械 日本緑十字社 マザーツール 東京硝子器械 タニタ 東京硝子器械 テストー シンワ測定 タニタ マザーツール
                            通常価格 4,200円 4,441円 2,912円 4,000円 4,500円 1,755円 6,400円 3,000円 10,231円 53,883円 1,489円 10,100円 4,200円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温湿度計 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -20~40 -9.9~+50.0 -20~40 - - -10~50 -30~50 -10~40 - -20~55 - -10~50 0~50
                            測定湿度範囲(%RH) 10~90 20~95 10~90 - - 0~100 20~100 10~90 - 0~100 - 10~90 20~95
                            ブラウン - - - - - - Nホワイト - - - - -
                            単位 温度:2℃/湿度:5% - - - - - - 温度:5℃/湿度:5% - - - - -

                            温湿度計 オフィスキングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました