(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケッタブルスケール ハンディミニ

ポケッタブルスケール ハンディミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,166円
税込単価
13,383円

・使いやすい横長デザイン。・最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    100
  • 最小表示(g):
    0.1(0~10g) 0.2(10~50g) 0.5(50~100g)
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • 計量皿寸法D(mm):
    約99
  • 計量皿寸法W(mm):
    約72
  • 電源:
    DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
  • 奥行(mm):
    約76
  • 高さ(mm):
    約16
  • 幅(mm):
    約156
  • JANコード:
    4904785147607
  • 重量(kg):
    約0.17/電池含む
  • 付属品:
    ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
  • 材質:
    ABS、PET
  • 電池寿命:
    連続使用約5000時間
  • 色:
    ホワイト

型番

1476-WH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1476-WH

1個

12,166( 13,383円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・使いやすい横長デザイン。
・最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

1476-WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケッタブルスケール ハンディミニの型番1476-WHのページです。
型番1476-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケッタブルスケール ハンディミニ

ポケッタブルスケール ハンディミニ

    ポケッタブルスケール KP-103

    ポケッタブルスケール KP-103

      デジタルクッキングスケール KJ-114

      デジタルクッキングスケール KJ-114

        デジタルクッキングスケール KJ216

        デジタルクッキングスケール KJ216

          高精度電子天びん RJ-3200

          高精度電子天びん RJ-3200

            クッキングスケール

            クッキングスケール

              デジタルクッキングスケール KJ213

              デジタルクッキングスケール KJ213

                メーカー タニタ タニタ タニタ タニタ 新光電子 タニタ タニタ
                通常価格 12,166円 4,000円 3,435円 3,594円 78,300円 2,321円 2,892円
                通常出荷日 8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目  
                主要用途 はかり はかり - - - はかり -
                種類 本体 本体 - - - 本体 -
                ひょう量(g) 100 120 1000 2000 - 1000 2000
                最小表示(g) 0.1(0~10g) 0.2(10~50g) 0.5(50~100g) 0.1 0.5 - - 5 -
                計量皿形状 角皿 角皿 - - - 丸皿 -

                ポケッタブルスケール ハンディミニのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました