(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケッタブルスケール ミニスリム

ポケッタブルスケール ミニスリム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,114円
税込単価
11,125円

・生活習慣病を気にする方、食品の摂取量を管理したい方に。・携帯に便利な手のひら...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    1000
  • 最小表示(g):
    1(0~100g) 2(100~500g) 5(500~1000g)
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • 計量皿寸法D(mm):
    約80
  • 計量皿寸法W(mm):
    約94
  • 電源:
    DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
  • 奥行(mm):
    約142
  • 高さ(mm):
    約17
  • 幅(mm):
    約87
  • JANコード:
    4904785147508
  • 重量(kg):
    約0.19/電池含む
  • 付属品:
    ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
  • 材質:
    ABS、PET
  • 電池寿命:
    連続使用約5000時間
  • 色:
    ホワイト

型番

1475-WH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1475-WH

1個

10,114( 11,125円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・生活習慣病を気にする方、食品の摂取量を管理したい方に。
・携帯に便利な手のひらサイズ。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

1475-WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケッタブルスケール ミニスリムの型番1475-WHのページです。
型番1475-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケッタブルスケール ミニスリム

ポケッタブルスケール ミニスリム

    コンパクトスケール HTシリーズバリューパック

    コンパクトスケール HTシリーズバリューパック

      デジタルクッキングスケール KD-196

      デジタルクッキングスケール KD-196

        カロリースケール

        カロリースケール

          ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

          ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

            TANAKA ザ・スイン一体型プリンター

            TANAKA ザ・スイン一体型プリンター

              GS-510 プロスケール 10kg

              GS-510 プロスケール 10kg

                GS-500 プロスケール 5kg

                GS-500 プロスケール 5kg

                  防水デジタル台はかりSWシリーズ用オプション

                  防水デジタル台はかりSWシリーズ用オプション

                    組込用計量ユニット

                    組込用計量ユニット

                      ポケッタブルスケール ハンディミニ

                      ポケッタブルスケール ハンディミニ

                        メーカー タニタ エー・アンド・デイ アズワン タニタ 大和製衡 田中衡機工業所 ドリテック ドリテック エー・アンド・デイ 新光電子 タニタ
                        通常価格 10,114円 9,726円 3,000円 11,952円 7,070円 61,875円 8,425円 5,040円 9,824円 264,000円 12,166円
                        通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   8日目   4日目   7日目   4日目   4日目   3日目   5日目   8日目  
                        主要用途 はかり はかり - はかり 周辺機器 周辺機器 はかり はかり はかり 周辺機器 はかり
                        種類 本体 本体 - 本体 オプション オプション 本体 本体 オプション オプション 本体
                        ひょう量(g) 1000 - - 2000 - - 10000 5000 - 620 100
                        最小表示(g) 1(0~100g) 2(100~500g) 5(500~1000g) - - 1 - - - - - 0.001 0.1(0~10g) 0.2(10~50g) 0.5(50~100g)
                        計量皿形状 角皿 角皿 - 丸皿 - - 角皿 角皿 - - 角皿

                        ポケッタブルスケール ミニスリムのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました