(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケッタブルスケール KP-104

ポケッタブルスケール KP-104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

・持ち運び時も安心のハードカバースタイル。・最大計量200g、最小表示0.1g...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    200
  • 最小表示(g):
    0.1
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • 計量皿寸法D(mm):
    約43
  • 計量皿寸法W(mm):
    約68
  • 電源:
    DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
  • 奥行(mm):
    約134
  • 高さ(mm):
    約19
  • 幅(mm):
    約60
  • JANコード:
    4904785720404
  • 重量(kg):
    約0.1/電池含む
  • 付属品:
    校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
  • 材質:
    ABS、PET
  • 電池寿命:
    連続使用約60時間
  • 色:
    ブラック

型番

KP-104-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP-104-BK

1個

6,500( 7,150円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
・最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。
・校正機能(キャリブレーション)付き。
・ソフトケース、校正用の分銅付き。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

KP-104-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケッタブルスケール KP-104の型番KP-104-BKのページです。
型番KP-104-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケッタブルスケール KP-104

ポケッタブルスケール KP-104

    デジタル台はかり(取引証明用)

    デジタル台はかり(取引証明用)

      デジタルはかり 取引証明以外用

      デジタルはかり 取引証明以外用

        ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

        ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

          ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

          ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

            高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

            高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

              コンパクトスケール

              コンパクトスケール

                310g(0.1g) コンパクトスケール

                310g(0.1g) コンパクトスケール

                  組込用計量ユニット

                  組込用計量ユニット

                    ポータブルスケール SAシリーズ

                    ポータブルスケール SAシリーズ

                      寺岡精工 防水型デジタル台はかり(取引証明用)

                      寺岡精工 防水型デジタル台はかり(取引証明用)

                        エスコ 防水デジタルはかり EA715CB-6/7/8/9

                        エスコ 防水デジタルはかり EA715CB-6/7/8/9

                          大型風防 WBC-502

                          大型風防 WBC-502

                            メーカー タニタ 大和製衡 シンワ測定 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エスコ エスコ 新光電子 エー・アンド・デイ 寺岡精工 エスコ 島津製作所
                            通常価格 6,500円 101,480円 6,000円 54,533円 42,865円 54,624円 13,380円 12,297円 264,000円 29,544円 102,456円 16,756円 29,000円
                            通常出荷日 8日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   16日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり - はかり - 周辺機器 はかり はかり はかり -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - オプション 本体 本体 本体 -
                            ひょう量(g) 200 - 200 - - - - - 620 - - - -
                            最小表示(g) 0.1 - 0.1 1 / 10 / 100 1 / 10 / 100 - - - 0.001 - - - -
                            計量皿形状 角皿 - 角皿 角皿 角皿 - 角皿 - - 角皿 - 角皿 -

                            ポケッタブルスケール KP-104のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました