(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル防水スケール(取引証明以外用)

デジタル防水スケール(取引証明以外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,979円
税込単価
9,877円

・お皿も本体も、まるごと洗える!IP67等級の防水。ステンレス皿、計量皿は取り...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    3000
  • 最小表示(g):
    1
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    約150
  • 電源:
    DC3V 単3形乾電池2本
  • 防塵・防水性能:
    IP67
  • 奥行(mm):
    約164
  • 高さ(mm):
    約76
  • 幅(mm):
    約150
  • JANコード:
    4904785740006
  • 重量(kg):
    約0.658/乾電池含む
  • 型式:
    電気抵抗線式はかり
  • 付属品:
    単3形乾電池2本、地域設定シール 
  • 材質:
    ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
  • 電池寿命:
    連続使用約100時間

型番

KW-003-CR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KW-003-CR

1個

8,979( 9,877円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・お皿も本体も、まるごと洗える!IP67等級の防水。
ステンレス皿、計量皿は取り外し可能。
・重力の影響を解消できる『地域設定機能付』。
・最大3Kgまで1g単位の正確計量 。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

Loading...

KW-003-CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル防水スケール(取引証明以外用)の型番KW-003-CRのページです。
型番KW-003-CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル防水スケール(取引証明以外用)

デジタル防水スケール(取引証明以外用)

    高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

    高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

      高精度・コンパクトスケール HT-120

      高精度・コンパクトスケール HT-120

        高精度デジタル天秤

        高精度デジタル天秤

          デジタルクッキングスケール KW-001

          デジタルクッキングスケール KW-001

            デジタル防水はかり

            デジタル防水はかり

              デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

              デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

                デジタル台ばかり FGシリーズ

                デジタル台ばかり FGシリーズ

                  高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

                  高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

                    本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

                    本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

                      イシダ デジタル防水台秤 IWB

                      イシダ デジタル防水台秤 IWB

                        高精度デジタル天秤(音叉振動式)

                        高精度デジタル天秤(音叉振動式)

                          高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                          高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                            メーカー タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ イシダ タニタ カスタム エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ 新光電子 イシダ イシダ 新光電子
                            通常価格 8,979円 35,849円 17,898円 108,869円 5,000円 16,250円 20,481円 48,500円 28,068円 456,000円 121,019円 101,749円 720,000円
                            通常出荷日 8日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   8日目   1日目~   16日目   6日目   16日目   9日目   5日目   5日目   19日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - はかり はかり はかり - はかり - - - -
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 - - - -
                            ひょう量(g) 3000 120 120(600ct,32mom) - 2000 - - - 120 - - - -
                            最小表示(g) 1 0.01 0.01 - 1 - - - 0.01 - - - 1
                            計量皿形状 丸皿 丸皿 丸皿 - 丸皿 角皿 角皿 - 丸皿 - - - -

                            デジタル防水スケール(取引証明以外用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト