(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458

デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,053円
税込単価
14,358円

・IP66の防塵・防水性能でステンレスボディのデジタルスケール。・文字高20m...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    2000
  • 最小表示(g):
    1
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    約152
  • 計量皿寸法W(mm):
    約152
  • 電源:
    DC6V 単3形乾電池4本
  • 防塵・防水性能:
    IP65
  • 奥行(mm):
    約218
  • 高さ(mm):
    約51
  • 幅(mm):
    約163
  • JANコード:
    4904785747401
  • 重量(kg):
    約1.2/計量皿、乾電池含む
  • 型式:
    電気抵抗線式はかり
  • 付属品:
    単3形乾電池4本、計量皿
  • 材質:
    ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
  • 電池寿命:
    連続使用約270時間

型番

KW-1458-SS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KW-1458-SS

1個

13,053( 14,358円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・IP66の防塵・防水性能でステンレスボディのデジタルスケール。
・文字高20mm大型表示。
・地域設定機能付き。
・取引証明以外用。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

KW-1458-SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458の型番KW-1458-SSのページです。
型番KW-1458-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458

デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458

    洗えるクッキングスケール KW201

    洗えるクッキングスケール KW201

      デジタルヘルスメーター HD-662

      デジタルヘルスメーター HD-662

        デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

        デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

          高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

          高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

            本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

            本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

              デジタルクッキングスケール KW-001

              デジタルクッキングスケール KW-001

                デジタルヘルスメーター HD-366

                デジタルヘルスメーター HD-366

                  検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

                  検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

                    調剤用電子天びん EK-320iR

                    調剤用電子天びん EK-320iR

                      本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

                      本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

                        メーカー タニタ タニタ タニタ タニタ 新光電子 大和製衡 タニタ タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                        通常価格 13,053円 4,042円 3,402円 11,952円 720,000円 503,880円 5,000円 8,080円 29,544円 34,598円 83,474円
                        通常出荷日 8日目   4日目   8日目   8日目   19日目   8日目   8日目   8日目   3日目~   11日目   6日目  
                        主要用途 はかり - はかり はかり - はかり はかり はかり はかり - はかり
                        種類 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - -
                        ひょう量(g) 2000 2000 150000 - - 300000 2000 200000 - - -
                        最小表示(g) 1 - 100(0~100kg) 200(100~150kg) - 1 50 1 100(25~100kg) 200(100~200kg) - - -
                        計量皿形状 角皿 - - 角皿 - 角皿 丸皿 - - - -

                        デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました