(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水道水残留塩素チェッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水道水残留塩素チェッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,717円
税込単価
13,989円

水道水の残留塩素濃度の測定が可能。【特長】・暗いところでも見やすいバックライト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塩素計
  • 測定範囲(mg/L):
    0.00~0.80
  • 水質計特長:
    残留塩素測定
  • 外形寸法(mm):
    約幅234×高さ36×奥行22
  • 電源:
    DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
  • 防塵・防水性能:
    IPX5
  • JANコード:
    4904785650602
  • 重量(g):
    約82/乾電池含む、キャップ含まず
  • 付属品:
    単4形アルカリ乾電池1本、キャップ
  • 仕様:
    マグネット付
  • 材質・仕上げ:
    ABS、PE、塩化銀、白金
  • 電池寿命:
    4000回(1回測定35秒の場合)

型番

EW-506-WH 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

測定範囲0.00~0.80mg/L
  • 商品寸法(質量):約幅234×高さ36×奥行22mm(約 82g/乾電池含む、キャップ含まず)
  • 個装箱寸法(質量):約幅104×高さ282×奥行32mm(約155g)
  • 個装箱形状:Aタイプ
  • 外装箱寸法(質量):約幅210×高さ310×奥行215mm(約2.1kg)
  • 1梱包入数:12入
  • 主な材質:ABS、PE、塩化銀、白金
  • 電源:DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
  • 電池寿命:4000回(1回測定35秒の場合)
  • 主な付属品:単4形アルカリ乾電池1本、キャップ
  • 製造国:日本

水道水専用です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EW-506-WH

1個

12,717( 13,989円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水道水の残留塩素濃度の測定が可能。
【特長】
・暗いところでも見やすいバックライト付き
・センサー寿命約5000回
・冷蔵庫などに取り付け可能なマグネット付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道水残留塩素チェッカーの型番EW-506-WHのページです。
型番EW-506-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水道水残留塩素チェッカー

水道水残留塩素チェッカー

    デジタル過酸化水素水濃度計

    デジタル過酸化水素水濃度計

      単項目水質計(デジタルパックテスト)

      単項目水質計(デジタルパックテスト)

        DPD法残留塩素測定器

        DPD法残留塩素測定器

          メーカー タニタ アタゴ ケニス 柴田科学
          通常価格 12,717円 108,889円 37,810円 10,469円
          通常出荷日 8日目   7日目   6日目~   1日目  
          商品タイプ 塩素計 濃度計 水質計 水質計
          測定範囲(mg/L) 0.00~0.80 - - 0.05~2.00
          水質計特長 残留塩素測定 - 吸光光度計 残留塩素測定
          外形寸法(mm) 約幅234×高さ36×奥行22 - - -
          電源 DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本 - - -

          水道水残留塩素チェッカーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました