(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

料理用温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

料理用温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,782円
税込単価
1,960円

・ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。・取り付け金具付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~100
  • 単位:
    2℃
  • JANコード:
    4904785549609
  • 奥行(mm):
    約35
  • 高さ(mm):
    約35
  • 幅(mm):
    約145
  • 重量(g):
    約28
  • 材質:
    アルミニウム、ステンレス、耐熱ガラス

Loading...

製品特長・仕様

型番5496B
測定範囲0~100℃
単位2℃
商品寸法約幅145×高さ35×奥行35mm
質量約28g
主な材質アルミニウム、ステンレス、耐熱ガラス
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5496B

1個

1,782( 1,960円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。
・取り付け金具付き。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

料理用温度計の型番5496Bのページです。
型番5496Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

料理用温度計

料理用温度計

    バイメタル式表面温度計 サーモペッター

    バイメタル式表面温度計 サーモペッター

      結露チェッカー SK-130ITH

      結露チェッカー SK-130ITH

        K熱電対温度センサビーズ型

        K熱電対温度センサビーズ型

          大型木製寒暖計

          大型木製寒暖計

            温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

            温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

              BM式表面温度計 サーモペッター

              BM式表面温度計 サーモペッター

                K熱電対表面温度センサ

                K熱電対表面温度センサ

                  食中毒防止温湿度計 SN-900

                  食中毒防止温湿度計 SN-900

                    乾湿計 SK式1号

                    乾湿計 SK式1号

                      K熱電対棒状温度センサ

                      K熱電対棒状温度センサ

                        K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサ

                        K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサ

                          デジタル温湿度計 東京硝子器械

                          デジタル温湿度計 東京硝子器械

                            メーカー タニタ 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 佐藤計量器製作所 T&D 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 熱研 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械
                            通常価格 1,782円 14,502円 44,957円 1,954円 4,390円 2,500円 16,392円 11,534円 4,500円 2,344円 4,000円 28,378円 4,547円
                            通常出荷日 8日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   5日目   5日目~   6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目~  
                            商品タイプ 温度計 - 結露チェッカー 熱感知センサー 温度計 - 温度計 熱感知センサー 温湿度計 温湿度計 熱感知センサー その他アクセサリ 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) 0~100 - - - -40~50 - - - -10~+40 -10~+50 - -20~+350 -
                            単位 2℃ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4904785549609 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 約35 - - - - - - - - - - - -

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました