(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1445-RD
クッキングスケール タニペティ クッキングスケール

クッキングスケール タニペティ 1445-RD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

薄型の計量器です。赤と白の2色がありますので、お好みの色をお選びください。

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    1000
  • 最小表示(g):
    5
  • 乾電池対応:
    無し
  • 奥行(mm):
    約200
  • 高さ(mm):
    約36
  • 幅(mm):
    約110
  • 重量(kg):
    約0.34
  • 材質:
    PS

型番

1445-RD 解除

Loading...

1445-RD の仕様・寸法情報

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1445-RD

4904785144514
レッド

1個

2,700( 2,970円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄型の計量器です。
赤と白の2色がありますので、お好みの色をお選びください。

カタログ

 

Loading...

1445-RDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッキングスケール タニペティの型番1445-RDのページです。
型番1445-RDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッキングスケール タニペティ

クッキングスケール タニペティ

    クッキングスケール

    クッキングスケール

      デジタルヘルスメーター HD-661

      デジタルヘルスメーター HD-661

        記録紙

        記録紙

          ヘルスメーター

          ヘルスメーター

            デジタルヘルスメーター HD-662

            デジタルヘルスメーター HD-662

              料金表示レタースケール 3kg

              料金表示レタースケール 3kg

                カートスケール SDシリーズ

                カートスケール SDシリーズ

                  HC-Iシリーズ用オプション

                  HC-Iシリーズ用オプション

                    ポケッタブルスケール KP-104

                    ポケッタブルスケール KP-104

                      大型風防 WBC-502

                      大型風防 WBC-502

                        デジタルヘルスメーター HD-366

                        デジタルヘルスメーター HD-366

                          体組成計 BC-760

                          体組成計 BC-760

                            メーカー タニタ タニタ タニタ エー・アンド・デイ タニタ タニタ アスカ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ タニタ 島津製作所 タニタ タニタ
                            通常価格 2,700円 2,321円 3,700円 4,500円 2,979円 3,402円 16,157円 76,800円 8,674円 6,500円 29,000円 8,080円 7,444円
                            通常出荷日 8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   8日目   8日目   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目   8日目   8日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり カウンティングスケール はかり - はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 - - オプション 本体 - 本体 本体
                            ひょう量(g) 1000 1000 150000 - 130000 150000 - - - 200 - 200000 150000
                            最小表示(g) 5 5 100(0~100kg) 200(100~150kg) - 1000 100(0~100kg) 200(100~150kg) 1 - - 0.1 - 100(25~100kg) 200(100~200kg) 100(0~100kg) 200(100~150kg)
                            乾電池対応 無し 無し 有り - 無し 有り - 有り - 無し - 有り 有り

                            クッキングスケール タニペティのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1445-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4904785144507ホワイト

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました