(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルソーラークッキングスケール SD-004

デジタルソーラークッキングスケール SD-004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,000円
税込価格
4,400円

・最大2kg、最小1g(500gまで)単位ではかれるデジタルソーラークッキング...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    2000
  • 最小表示(g):
    1(0~500g) 2(500~1000g) 5(1000~2000g)
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • 計量皿寸法D(mm):
    約120
  • 計量皿寸法W(mm):
    約120
  • 電源:
    ソーラーバッテリー、補助電池(DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個)
  • 奥行(mm):
    約211
  • 高さ(mm):
    約43
  • 幅(mm):
    約129
  • 重量(kg):
    約0.46/カバートレイ、電池含む
  • 付属品:
    カバートレイ、CR2032コイン形リチウム電池1個
  • 材質:
    ABS、PET、シリコーンゴム
  • 電池寿命:
    連続使用約15000時間

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904785714403
グリーン

1個

4,000( 4,400円 )

8日目

4904785714410
オレンジ

1個

4,000( 4,400円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・最大2kg、最小1g(500gまで)単位ではかれるデジタルソーラークッキングスケールです。
補助電池も使用しているので、暗いところでも、すぐに計量できます。
さっと洗えて、収納に便利なカバートレイも付いています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルソーラークッキングスケール SD-004

デジタルソーラークッキングスケール SD-004

    デジタルソーラークッキングスケール SD-004

    デジタルソーラークッキングスケール SD-004

      電子てんびん HLシリーズ

      電子てんびん HLシリーズ

        デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

        デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

          電子てんびん HT HT-120

          電子てんびん HT HT-120

            プロスケール GSシリーズ

            プロスケール GSシリーズ

              メーカー タニタ アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン
              通常価格 4,000円 4,000円 9,700円 11,000円 21,340円 9,991円
              通常出荷日 8日目   10日目~   4日目   4日目   4日目   8日目  
              主要用途 はかり - - - - -
              種類 本体 - - - - -
              ひょう量(g) 2000 - - - - -
              最小表示(g) 1(0~500g) 2(500~1000g) 5(1000~2000g) - - - - -
              計量皿形状 角皿 - - - - -

              デジタルソーラークッキングスケール SD-004のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              完成品の軽量
              評価 5.0満足度:5.02022/05/21
              日常的に使用する完成品の軽量に使用してます。
              小型で使いやすく大変便利です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              はかりカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました