(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクッキングスケール KD-177

デジタルクッキングスケール KD-177

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,045円
税込単価
3,350円

・薄さ27mmで収納に便利。・最大計量2kgまで1g単位で計量可能。・文字高2...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    2000
  • 最小表示(g):
    1
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    約140
  • 電源:
    DC3V 単4形乾電池2本
  • 奥行(mm):
    約198
  • 高さ(mm):
    約27
  • 幅(mm):
    約140
  • JANコード:
    4904785711808
  • 重量(kg):
    約0.345/乾電池含む
  • 付属品:
    単4形乾電池2本
  • 材質:
    ABS、PET
  • 電池寿命:
    連続使用約90時間

型番

KD-177-CR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD-177-CR

1個

3,045( 3,350円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・薄さ27mmで収納に便利。
・最大計量2kgまで1g単位で計量可能。
・文字高28mmの大型表示。
・高級感あふれるクロムメッキ加工。

カタログ

 

Loading...

KD-177-CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクッキングスケール KD-177の型番KD-177-CRのページです。
型番KD-177-CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクッキングスケール KD-177

デジタルクッキングスケール KD-177

    デジタルスケール2kg

    デジタルスケール2kg

      電子てんびん HLシリーズ

      電子てんびん HLシリーズ

        カロリースケール

        カロリースケール

          コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

          コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

            コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

            コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

              デジタルクッキングスケール KD-313

              デジタルクッキングスケール KD-313

                デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                  ジャンクション・ボックス AD-4380SUS

                  ジャンクション・ボックス AD-4380SUS

                    メーカー タニタ M&M ケニス タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                    通常価格 3,045円 2,636円 9,700円 11,952円 22,926円 18,063円 3,764円 7,017円 17,507円
                    通常出荷日 8日目   2日目   4日目   8日目   16日目   16日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    主要用途 はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり 周辺機器
                    種類 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 オプション
                    ひょう量(g) 2000 2000 - 2000 - - 3000 - -
                    最小表示(g) 1 1 - 1 - - 1 - -
                    計量皿形状 丸皿 丸皿 - 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 -

                    デジタルクッキングスケール KD-177のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました