(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクッキングスケール KW-001

デジタルクッキングスケール KW-001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

・大きなボウルを載せても表示が見やすい。・最大計量2kgまで1g単位で計量可能...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    2000
  • 最小表示(g):
    1
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    約164
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 電源:
    DC3V 単3形乾電池2本 
  • 防塵・防水性能:
    IP67
  • 奥行(mm):
    約171
  • 高さ(mm):
    約77
  • 幅(mm):
    約164
  • JANコード:
    4904785712607
  • 重量(kg):
    約0.565/乾電池含む
  • 付属品:
    単3形乾電池2本
  • 材質:
    ABS、PET、シリコーンゴム
  • 電池寿命:
    連続使用約100時間
  • 色:
    ホワイト

型番

KW-001-WH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KW-001-WH

1個

5,000( 5,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・大きなボウルを載せても表示が見やすい。
・最大計量2kgまで1g単位で計量可能。
・まるごと洗えるIP67の防水設計。
・計量皿は取り外し可能。

商品情報

製品特長・仕様

計量範囲0~2kg
最小表示1g(0~2000g)
商品寸法計量皿付:約幅164×高さ77×奥行171mm
質量約565g/乾電池含む
主な材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源DC3V 単3形乾電池2本
電池寿命連続使用約100時間
主な付属品単3形乾電池2本

カタログ

 

Loading...

KW-001-WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクッキングスケール KW-001の型番KW-001-WHのページです。
型番KW-001-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクッキングスケール KW-001

デジタルクッキングスケール KW-001

    デジタル防水スケール(取引証明以外用)

    デジタル防水スケール(取引証明以外用)

      電子てんびん HLシリーズ

      電子てんびん HLシリーズ

        デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

        デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

          校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ

          校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ

            検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ

            検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ

              検定付きはかり 校正用分銅内蔵型 FZ-iRシリーズ

              検定付きはかり 校正用分銅内蔵型 FZ-iRシリーズ

                デジタルスケール2kg

                デジタルスケール2kg

                  校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズ

                  校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズ

                    防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ HL-WPシリーズ

                    防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ HL-WPシリーズ

                      エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8B

                      エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8B

                        RS-232Cケーブル(1.5m)

                        RS-232Cケーブル(1.5m)

                          デジタル上皿はかり 取引証明以外用

                          デジタル上皿はかり 取引証明以外用

                            メーカー タニタ タニタ ケニス エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ M&M エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ 島津製作所 シンワ測定
                            通常価格 5,000円 8,979円 9,700円 7,017円 53,861円 67,497円 53,861円 2,636円 67,497円 12,505円 15,811円 16,900円 26,000円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            主要用途 はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 オプション 本体
                            ひょう量(g) 2000 3000 - - - - - 2000 - - - - -
                            最小表示(g) 1 1 - - - - - 1 - - - - -
                            計量皿形状 丸皿 丸皿 - 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 角皿 角皿 - 角皿

                            デジタルクッキングスケール KW-001のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました