(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
デジタルクッキングスケール KD-320
  • 数量スライド割引

デジタルクッキングスケール KD-320 (レビュー)

通常価格(税別)
5,431円
税込価格
5,974円
通常出荷日
7日目
本格的なパン作りの必須アイテム。
【特長】
・水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き
・ボタンを押したときにも滑りにくいシリコーンゴム脚付き
・多量の軽量に最適な最大計量3kg
・最小表示0.1gの高精度微量モード
・収納に便利なケース付き

デジタルクッキングスケール KD-320のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    厨房で
    評価 4.0満足度:4.02023/06/27
    お菓子作りの計量の際にこちらを使用しております
    シンプルで使いやすいですが
    最初の0表記までにやや時間がかかります
    いざ乗せてからものを図る際はスムーズです

    表記は若干小さめに感じられます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクッキングスケール KD-320

デジタルクッキングスケール KD-320

    家庭用デジタルホームスケール UH-3200シリーズ

    家庭用デジタルホームスケール UH-3200シリーズ

      卓上カウンティングスケール R31PE3

      卓上カウンティングスケール R31PE3

        卓上カウンティングスケール R31PE6

        卓上カウンティングスケール R31PE6

          洗えるクッキングスケール KW220/KW320

          洗えるクッキングスケール KW220/KW320

            エスコ 電子はかり EA715CB

            エスコ 電子はかり EA715CB

              ポケッタブルスケール KP-104

              ポケッタブルスケール KP-104

                デジタルソーラークッキングスケール SD-004

                デジタルソーラークッキングスケール SD-004

                  電子てんびん HLシリーズ

                  電子てんびん HLシリーズ

                    12kg( 10g) デジタルはかり

                    12kg( 10g) デジタルはかり

                      家庭用レタースケール UH-3201L-W

                      家庭用レタースケール UH-3201L-W

                        卓上カウンティングスケール R31PE30

                        卓上カウンティングスケール R31PE30

                          メーカー タニタ エー・アンド・デイ ケニス ケニス タニタ エスコ タニタ タニタ ケニス エスコ エー・アンド・デイ ケニス
                          通常価格 5,431円 3,885円 56,575円 56,575円 7,460円 8,784円 6,500円 4,000円 9,700円 9,900円 4,585円 56,575円
                          通常出荷日 7日目   3日目   9日目   9日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   19日目  
                          主要用途 はかり はかり - カウンティングスケール - はかり はかり はかり - はかり はかり カウンティングスケール
                          種類 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                          ひょう量(g) 3000 3000 - - - - 200 2000 - 12000 3000 -
                          最小表示(g) 0.5(300~1500g) 通常モード:1(0~3000g) / 微量モード:0.1(0~300g) 微量モード:0.1単位で計量(0.5~100g),標準モード:1単位で計量(2~3000g) - 0.2 - - 0.1 1(0~500g) 2(500~1000g) 5(1000~2000g) - 20(10~12kg) / 10(0~10kg) 微量モード:0.1単位で計量(0.5~100g),標準モード:1単位で計量(2~3000g) 1
                          計量皿形状 角皿 - - - - 丸皿 角皿 角皿 - 角皿 角皿 -

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。