(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルスメーター HA-851

ヘルスメーター HA-851

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,708円
税込単価
1,879円

インテリアになじむシンプルなデザインです。アナログ式のため電池不要で簡単に計測...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    130000
  • 最小表示(g):
    1000
  • 乾電池対応:
    無し
  • 奥行(mm):
    約273
  • 高さ(mm):
    約54
  • 幅(mm):
    約277
  • JANコード:
    4904785809092
  • 重量(kg):
    約1.6
  • 最大計量(kg):
    130
  • 材質:
    ABS、AS、鉄
  • 色:
    ブルー

型番

HA-851-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HA-851-BL

1個

1,708( 1,879円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インテリアになじむシンプルなデザインです。
アナログ式のため電池不要で簡単に計測することができます。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

計量範囲0~130kg
最小表示1kg(0~130kg)
商品寸法約幅277×高さ54×奥行273mm
質量約1.6kg
主な材質ABS、AS、鉄

カタログ

 

HA-851-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルスメーター HA-851の型番HA-851-BLのページです。
型番HA-851-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルスメーター HA-851

ヘルスメーター HA-851

    ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

    ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

      比重測定キット AD-1653

      比重測定キット AD-1653

        JISマーク付OIML型円筒分銅

        JISマーク付OIML型円筒分銅

          OIML型円筒分銅

          OIML型円筒分銅

            デジタルヘルスメーター HD-366

            デジタルヘルスメーター HD-366

              ZBee増設用ルーター

              ZBee増設用ルーター

                エスコ 電子天秤 EA715CA

                エスコ 電子天秤 EA715CA

                  120g(0.01g) デジタルはかり

                  120g(0.01g) デジタルはかり

                    高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

                    高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

                      高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

                      高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

                        ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

                        ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

                          ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

                          ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

                            メーカー タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子 タニタ 大和製衡 エスコ エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 1,708円 57,953円 42,679円 13,991円 10,338円 8,080円 49,092円 54,540円 18,333円 28,068円 35,849円 80,452円 81,035円
                            通常出荷日 8日目   2日目~   5日目   10日目   10日目~   8日目   8日目   2日目   1日目   当日出荷可能 16日目   16日目   5日目~   16日目  
                            主要用途 はかり はかり - - - はかり 周辺機器 - はかり はかり はかり - はかり
                            種類 本体 本体 - - - 本体 オプション - 本体 本体 本体 - 本体
                            ひょう量(g) 130000 - - - - 200000 - - 120(600ct/32匁) 120 120 - -
                            最小表示(g) 1000 0.001 - - - 100(25~100kg) 200(100~200kg) - - 0.01(0.05ct/0.005匁) 0.01 0.01 - 0.001
                            乾電池対応 無し 無し - - - 有り - - 有り 有り 有り - 無し

                            ヘルスメーター HA-851のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました