(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェッカー付ヘルスメーター

チェッカー付ヘルスメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,516円 ~ 2,725円
税込価格
2,768円 ~ 2,998円

BMIにより標準体重と肥満度を4つのゾーンでお知らせしてくれる機能付き。アナロ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    120000
  • 最小表示(g):
    1000
  • 乾電池対応:
    無し
  • 奥行(mm):
    約240
  • 高さ(mm):
    約65
  • 幅(mm):
    約280
  • 重量(kg):
    約1.6
  • 最大計量(kg):
    120
  • 材質:
    AS、PP、鉄

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904785813106
ブラック

1個

2,516( 2,768円 )

8日目

4904785813328
シルバー

1個

2,725( 2,998円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

BMIにより標準体重と肥満度を4つのゾーンでお知らせしてくれる機能付き。
アナログ式のため電池切れを気にすることなく測れます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェッカー付ヘルスメーター

チェッカー付ヘルスメーター

    デジタルスケール2kg

    デジタルスケール2kg

      クッキングスケール

      クッキングスケール

        デジタルクッキングスケール KJ-114

        デジタルクッキングスケール KJ-114

          洗えるクッキングスケール KW201

          洗えるクッキングスケール KW201

            デジタルクッキングスケール KJ213

            デジタルクッキングスケール KJ213

              デジタルクッキングスケール KJ216

              デジタルクッキングスケール KJ216

                デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

                デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

                  高精度デジタル天秤(音叉振動式)

                  高精度デジタル天秤(音叉振動式)

                    高精度デジタル天秤

                    高精度デジタル天秤

                      本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

                      本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

                        メーカー タニタ M&M タニタ タニタ タニタ タニタ タニタ トラスコ中山 イシダ イシダ 大和製衡
                        通常価格 2,516円 2,636円 2,321円 3,435円 4,042円 2,892円 3,594円 8,340円 101,749円 108,869円 503,880円
                        通常出荷日 8日目   2日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   5日目   8日目  
                        主要用途 はかり はかり はかり - - - - はかり - - はかり
                        種類 本体 本体 本体 - - - - 本体 - - 本体
                        ひょう量(g) 120000 2000 1000 1000 2000 2000 2000 - - - 300000
                        最小表示(g) 1000 1 5 0.5 - - - 50 - - 50
                        乾電池対応 無し 有り 無し - - - - 有り - - 有り

                        チェッカー付ヘルスメーターのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        体重計として
                        評価 4.0満足度:4.02018/10/14
                        アナログなので、電池やスイッチを気にせず、ざっくり測るには最適。
                        文字も大きめで見やすいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました