(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルヘルスメーター HD-382

デジタルヘルスメーター HD-382

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,206円
税込単価
4,627円

・バックライト付きで見やすい。・安心の強化ガラス使用。・本体を軽く叩くと電源が...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    150000
  • 最小表示(g):
    100(0~100kg) 200(100~150kg)
  • 乾電池対応:
    有り
  • 電源:
    DC3V 単4形乾電池2本
  • 表示文字高(mm):
    52
  • 奥行(mm):
    約300
  • 高さ(mm):
    約24
  • 幅(mm):
    約320
  • JANコード:
    4904785811959
  • 重量(kg):
    約1.7/乾電池含む
  • 最大計量(kg):
    150
  • 付属品:
    単4形乾電池2本
  • 材質:
    ABS、PE、強化ガラス
  • 電池寿命:
    約1年(1日5回はかった場合)
  • 色:
    メタリックブルー

型番

HD-382-MB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-382-MB

1個

4,206( 4,627円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・バックライト付きで見やすい。
・安心の強化ガラス使用。
・本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。
・文字高52mmの大型表示。

カタログ

 

Loading...

HD-382-MBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルヘルスメーター HD-382の型番HD-382-MBのページです。
型番HD-382-MBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルヘルスメーター HD-382

デジタルヘルスメーター HD-382

    デジタルヘルスメーター

    デジタルヘルスメーター

      デジタルヘルスメーター HD-366

      デジタルヘルスメーター HD-366

        デジタルヘルスメーター HD-662

        デジタルヘルスメーター HD-662

          料金表示レタースケール 3kg

          料金表示レタースケール 3kg

            デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

            デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

              防水デジタル台はかり(検定付)

              防水デジタル台はかり(検定付)

                プロスケール GSシリーズ

                プロスケール GSシリーズ

                  デジタルスケール「バルケット」 KS-513シリーズ

                  デジタルスケール「バルケット」 KS-513シリーズ

                    エスコ 電子はかり EA715AD

                    エスコ 電子はかり EA715AD

                      デジタルヘルスメーター HD-660

                      デジタルヘルスメーター HD-660

                        メーカー タニタ タニタ タニタ タニタ アスカ ケニス クボタ計装 アズワン アズワン エスコ タニタ
                        通常価格 4,206円 5,000円 8,080円 3,402円 16,157円 11,000円 88,143円 9,991円 3,150円 33,160円 2,846円
                        通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   2日目   4日目   4日目   8日目   1日目   1日目~   8日目  
                        主要用途 はかり はかり はかり はかり - - - - - はかり はかり
                        種類 本体 本体 本体 本体 - - - - - 本体 本体
                        ひょう量(g) 150000 150000 200000 150000 - - - - - - 150000
                        最小表示(g) 100(0~100kg) 200(100~150kg) 100(0~100kg) / 200(100~150kg) 100(25~100kg) 200(100~200kg) 100(0~100kg) 200(100~150kg) 1 - - - - - 100(0~100kg) 200(100~150kg)
                        乾電池対応 有り 有り 有り 有り - - - - - - 有り

                        デジタルヘルスメーター HD-382のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました