(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルヘルスメーター HD-661

デジタルヘルスメーター HD-661

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,700円
税込単価
4,070円

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式で、軽量設計のため持ち運びも簡単。シン...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    150000
  • 最小表示(g):
    100(0~100kg) 200(100~150kg)
  • 乾電池対応:
    有り
  • 電源:
    DC3V 単3形乾電池2本
  • 表示文字高(mm):
    30
  • 奥行(mm):
    約280
  • 高さ(mm):
    約35
  • 幅(mm):
    約280
  • JANコード:
    4904785812987
  • 重量(kg):
    約0.99/乾電池含む
  • 最大計量(kg):
    150
  • 付属品:
    単3形乾電池2本
  • 材質:
    ABS、AS、PE
  • 電池寿命:
    約1年(1日5回はかった場合)
  • 色:
    ホワイト

型番

HD-661-WH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-661-WH

1個

3,700( 4,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式で、軽量設計のため持ち運びも簡単。
シンプルなデザインでインテリアにもなじみます。

カタログ

 

Loading...

HD-661-WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルヘルスメーター HD-661の型番HD-661-WHのページです。
型番HD-661-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルヘルスメーター HD-661

デジタルヘルスメーター HD-661

    デジタルスケール「バルケット」 KS-513シリーズ

    デジタルスケール「バルケット」 KS-513シリーズ

      校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ JCSS校正書類付

      校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ JCSS校正書類付

        校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ一般校正書類付

        校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ一般校正書類付

          デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

          デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

            防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ JCSS校正書類付

            防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ JCSS校正書類付

              防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ一般校正書類付

              防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ一般校正書類付

                デジタルヘルスメーター

                デジタルヘルスメーター

                  デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

                  デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

                    洗えるクッキングスケール KWシリーズ

                    洗えるクッキングスケール KWシリーズ

                      メーカー タニタ アズワン エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ タニタ タニタ アズワン
                      通常価格 3,700円 3,150円 138,371円 131,236円 11,000円 126,904円 119,769円 5,000円 11,952円 6,865円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   16日目   16日目   4日目   16日目   16日目   8日目   8日目   1日目~  
                      主要用途 はかり - はかり はかり - はかり はかり はかり はかり -
                      種類 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 -
                      ひょう量(g) 150000 - - - - - - 150000 - -
                      最小表示(g) 100(0~100kg) 200(100~150kg) - - - - - - 100(0~100kg) / 200(100~150kg) - -
                      乾電池対応 有り - 無し 無し - 無し 無し 有り 有り -

                      デジタルヘルスメーター HD-661のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました