(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルヘルスメーター HD-662

デジタルヘルスメーター HD-662

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,402円 ~ 3,502円
税込価格
3,742円 ~ 3,852円

・バックライト付きで見やすい。・乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。・文...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    150000
  • 最小表示(g):
    100(0~100kg) 200(100~150kg)
  • 乾電池対応:
    有り
  • 電源:
    DC3V 単3形アルカリ乾電池2本
  • 表示文字高(mm):
    52
  • 奥行(mm):
    約288
  • 高さ(mm):
    約35
  • 幅(mm):
    約288
  • 重量(kg):
    約1.1/乾電池含む
  • 最大計量(kg):
    150
  • 付属品:
    単3形アルカリ乾電池2本
  • 材質:
    ABS、AS、PE
  • 電池寿命:
    約1年(1日5回はかった場合)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904785813007
ブラック

1個

3,402( 3,742円 )

8日目

4904785812994
ホワイト

1個

3,502( 3,852円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・バックライト付きで見やすい。
・乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
・文字高52mmの見やすい大型表示。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルヘルスメーター HD-662

デジタルヘルスメーター HD-662

    デジタルヘルスメーター HD-660

    デジタルヘルスメーター HD-660

      3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)

      3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)

        310g(0.1g) コンパクトスケール

        310g(0.1g) コンパクトスケール

          コンパクトスケール

          コンパクトスケール

            デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

            デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

              エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

              エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

                デジタルソーラークッキングスケール SD-004

                デジタルソーラークッキングスケール SD-004

                  120g(0.01g) デジタルはかり

                  120g(0.01g) デジタルはかり

                    デジタルヘルスメーター

                    デジタルヘルスメーター

                      高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                      高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                        プロスケール GSシリーズ

                        プロスケール GSシリーズ

                          チェッカー付ヘルスメーター

                          チェッカー付ヘルスメーター

                            メーカー タニタ タニタ エスコ エスコ エスコ タニタ エスコ タニタ エスコ タニタ 新光電子 アズワン タニタ
                            通常価格 3,402円 2,846円 5,500円 12,297円 13,380円 11,952円 8,500円 4,000円 18,333円 5,000円 720,000円 9,991円 2,516円
                            通常出荷日 8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   19日目   8日目   8日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり - - はかり
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体
                            ひょう量(g) 150000 150000 3000 - - - - 2000 120(600ct/32匁) 150000 - - 120000
                            最小表示(g) 100(0~100kg) 200(100~150kg) 100(0~100kg) 200(100~150kg) 1 - - - - 1(0~500g) 2(500~1000g) 5(1000~2000g) 0.01(0.05ct/0.005匁) 100(0~100kg) / 200(100~150kg) 1 - 1000
                            乾電池対応 有り 有り 有り - 有り 有り 有り 無し 有り 有り - - 無し

                            デジタルヘルスメーター HD-662のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました