(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AE型圧力計(一般圧力計)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AE型圧力計(一般圧力計)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,101円 ~ 3,040円
税込価格
2,311円 ~ 3,344円

配管設備等、計測用として広く使用される高品質で安価な屋内汎用圧力計です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一般圧力計
  • 最小目盛(MPa):
    0
  • ケース形状:
    A
  • 接続部形状:
    T
  • 接続ネジ:
    G3/8
  • 精度:
    1.6%F.S
  • 接液部材質:
    真鍮(C3604)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AE型圧力計(一般圧力計) 外観
型番圧力範囲精度接続部材質
大きさケース形状接続ネジケース材質圧力計
MPa
真空計
MPa
連成計
MPa
%F.Sブルドン菅
φ75AG3/8SPC20~0.05

0~10
-0.1~0-0.1~0.1

-0.1~2
1.6C3604C2680
φ100AG3/8SPC2

G=PF

商品情報を表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
大きさ
圧力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~1.0
φ75
1MPa

1個

2,101( 2,311円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~0.1
φ100
0.1MPa

1個

2,957( 3,253円 )

8日目

0~5.0
φ100
5MPa

1個

3,040( 3,344円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配管設備等、計測用として広く使用される高品質で安価な屋内汎用圧力計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AE型圧力計(一般圧力計)

AE型圧力計(一般圧力計)

    KOT小型圧力計 縁無し形(A)

    KOT小型圧力計 縁無し形(A)

      KOT小型圧力計SUS製 縁無し形(A)

      KOT小型圧力計SUS製 縁無し形(A)

        KOT小型真空計 縁無し形(A)

        KOT小型真空計 縁無し形(A)

          小形真空計 耐食用途 縁なしスタンダードタイプ KOT

          小形真空計 耐食用途 縁なしスタンダードタイプ KOT

            密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

            密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

              普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:耐食用、性能:一般)

              普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:耐食用、性能:一般)

                普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:耐食用、性能:蒸気用)

                普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:耐食用、性能:蒸気用)

                  普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:一般用、性能:耐震用)

                  普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:一般用、性能:耐震用)

                    普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:一般用、性能:蒸気用)

                    普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:一般用、性能:蒸気用)

                      普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:一般用、性能:一般)

                      普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:一般用、性能:一般)

                        IPT一般真空計SUS製 耐振形 縁無し形(A)

                        IPT一般真空計SUS製 耐振形 縁無し形(A)

                          IPT一般真空計SUS製 蒸気用 縁無し形(A)

                          IPT一般真空計SUS製 蒸気用 縁無し形(A)

                            メーカー TOKO(東洋計器興業) 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 第一計器 第一計器
                            通常価格 2,101円 1,901円 7,829円 2,640円 8,681円 7,358円 12,717円 14,082円 9,123円 9,123円 7,678円 9,919円 9,919円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   10日目   10日目  
                            商品タイプ 一般圧力計 小型圧力計 小型圧力計 小型圧力計 小型圧力計 密閉形圧力計 一般耐振形圧力計 一般耐振形圧力計 一般耐振形圧力計 一般耐振形圧力計 一般耐振形圧力計 一般圧力計 一般圧力計
                            最小目盛(MPa) 0 - - - - - - - - - - - -
                            ケース形状 A - - - - - - - - - - - -
                            接続部形状 T - - - - - - - - - - - -
                            接続ネジ G3/8 - - - - - - - - - - - -

                            AE型圧力計(一般圧力計)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました