(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普通形圧力計(A級品圧力計)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

普通形圧力計(A級品圧力計)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,778円 ~ 6,363円
税込価格
1,956円 ~ 6,999円

産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一般圧力計
  • 最小目盛(MPa):
    0
  • ケース形状:
    A
  • 接液部材質:
    真鍮

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外装

  • φ50 ⇒ 銀色
  • φ60 ⇒ 外枠:銀色、内枠:黒色
  • φ75・φ100 ⇒ 黒色

外形図

普通形圧力計(A級品圧力計) 外形図1

AT1/4 φ50

普通形圧力計(A級品圧力計) 外形図2

AT1/4 φ60

普通形圧力計(A級品圧力計) 外形図3

AU3/8 φ75

普通形圧力計(A級品圧力計) 外形図4

AU3/8 φ100

使用方法・使用事例

使用方法

主に気体・液体(腐食しないもの)の静圧測定に使用されます。

選定サポート情報

圧力レンジは、使用される圧力の2倍くらいを目安に選定してください。(常用圧力が真上を指示するように)

商品情報を表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
接続部形状
接続ネジ
大きさ
圧力
精度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~0.1
T
G1/4
φ50
0.1MPa
2.5%F.S

1個

2,460( 2,706円 )

8日目

0~2.0
T
G1/4
φ50
2MPa
2.5%F.S

1個

2,150( 2,365円 )

8日目

0~1.5
T
G1/4
φ60
1.5MPa
1.6%F.S

1個

1,778( 1,956円 )

8日目

0~1.6
T
G1/4
φ60
1.6MPa
1.6%F.S

1個

1,778( 1,956円 )

8日目

0~2.0
T
G1/4
φ60
2MPa
1.6%F.S

1個

1,778( 1,956円 )

8日目

0~6.0
T
G1/4
φ60
6MPa
1.6%F.S

1個

2,460( 2,706円 )

8日目

0~15
T
G1/4
φ60
15MPa
1.6%F.S

1個

3,143( 3,457円 )

8日目

0~15
U
G3/8
φ75
15MPa
1.6%F.S

1個

6,363( 6,999円 )

8日目

0~25
U
G3/8
φ75
25MPa
1.6%F.S

1個

6,363( 6,999円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

普通形圧力計(A級品圧力計)

普通形圧力計(A級品圧力計)

    小形真空計 耐食用途 縁なしスタンダードタイプ KOT

    小形真空計 耐食用途 縁なしスタンダードタイプ KOT

      KOT小型真空計 縁無し形(A)

      KOT小型真空計 縁無し形(A)

        KOT小型圧力計SUS製 縁無し形(A)

        KOT小型圧力計SUS製 縁無し形(A)

          KOT小型圧力計 縁無し形(A)

          KOT小型圧力計 縁無し形(A)

            IPT一般真空計蒸気用 縁無し形(A)

            IPT一般真空計蒸気用 縁無し形(A)

              IPT一般真空計 耐振形 縁無し形(A)

              IPT一般真空計 耐振形 縁無し形(A)

                IPT一般圧力計SUS製 縁無し形(A)

                IPT一般圧力計SUS製 縁無し形(A)

                  IPT一般圧力計SUS製 耐振形 縁無し形(A)

                  IPT一般圧力計SUS製 耐振形 縁無し形(A)

                    IPT一般圧力計 耐振形 縁無し形(A)

                    IPT一般圧力計 耐振形 縁無し形(A)

                      IPT一般連成計 耐振形 縁無し形(A)

                      IPT一般連成計 耐振形 縁無し形(A)

                        メーカー TOKO(東洋計器興業) 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器
                        通常価格 1,778円 8,681円 2,640円 7,829円 1,901円 5,080円 5,700円 8,448円 9,065円 5,180円 5,920円
                        通常出荷日 8日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目  
                        商品タイプ 一般圧力計 小型圧力計 小型圧力計 小型圧力計 小型圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計
                        最小目盛(MPa) 0 - - - - - - - - - -
                        ケース形状 A - - - - - - - - - -
                        接液部材質 真鍮 - - - - - - - - - -

                        普通形圧力計(A級品圧力計)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 検査済印がありません。
                        A
                        当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                        圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました