(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シート押え

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4977292693646
シート押え シートオサエ

通常単価(税別)
365円
税込単価
402円

刺さりやすく、抜けにくいマルチ押えです。【特長】・マルチ押えより折れにくく、と...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • サイズ(mm):
    (約)上部幅88×杭部142mm
  • 材質:
    本体:ポリアセタール

型番

4977292693646 解除

Loading...

 
カタログを表示

4977292693646 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292693646

10本入
4977292693646

5個

365( 402円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刺さりやすく、抜けにくいマルチ押えです。
【特長】
・マルチ押えより折れにくく、とても丈夫です。
・鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易くなっています。
【用途】
・寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シート押えの型番4977292693646のページです。
型番4977292693646に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シート押え

シート押え

    マルチ押え

    マルチ押え

      養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m

      養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m

        折りたたみ養生 プラダン

        折りたたみ養生 プラダン

          養生シート用ファスナー マジックドア

          養生シート用ファスナー マジックドア

            伸縮自在ポール マジックウォール

            伸縮自在ポール マジックウォール

              養生シート プラベニヤ

              養生シート プラベニヤ

                養生シート J-透明クロス

                養生シート J-透明クロス

                  60×18×80mmダンボールロック(10個)

                  60×18×80mmダンボールロック(10個)

                    104mm シートクリップ(4個入) EA916Y-21

                    104mm シートクリップ(4個入) EA916Y-21

                      敷板 ワニ板用 U字アンカー・L字アンカー

                      敷板 ワニ板用 U字アンカー・L字アンカー

                        0.05mm 床面養生シート(静電防止)

                        0.05mm 床面養生シート(静電防止)

                          MF 鉄筋カバー 22Φ×2000mmL

                          MF 鉄筋カバー 22Φ×2000mmL

                            メーカー セフティー3 セフティー3 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ミルックス ミルックス 積水化学工業 萩原工業 エスコ エスコ 日大工業 エスコ エムエフ
                            通常価格 365円 891円 890円 680円 1,666円 40,533円 473円 3,830円 760円 1,620円 6,062円 7,470円 230円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            その他 オプション オプション - - - - - - - オプション オプション - -
                            サイズ(mm) (約)上部幅88×杭部142mm (約)上部幅110×杭部136mm - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:ポリアセタール 本体:ポリプロピレン - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292693653
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数 JANコード

                            1,147円

                            ( 1,262円 )
                            5個 -

                            3日目

                            50本入4977292693653

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました