(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローブホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グローブホルダー

通常価格(税別)
498円
税込価格
548円

手袋・タオル等の保管に最適です。【特長】・手袋やタオルなどを挟んで腰ベルトに簡...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4977292647434

10個

498( 548円 )

3日目

ブラック
ブラック
4977292647441

5個

498( 548円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手袋・タオル等の保管に最適です。
【特長】
・手袋やタオルなどを挟んで腰ベルトに簡単に引っ掛けておくことができるクリップです。
・園芸作業中断時、休憩時での手袋等の紛失を防ぎます。
【用途】
・タオルや手袋などを腰ベルトに引っ掛ける為のクリップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローブホルダー

グローブホルダー

    グローブクリップ

    グローブクリップ

      ワーキングホルダー

      ワーキングホルダー

        ギアテザー ステルス

        ギアテザー ステルス

          ドッキングバケット

          ドッキングバケット

            ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

            ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

              布製工具ケース 迷彩

              布製工具ケース 迷彩

                ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

                ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

                  JCB ちょいバッグ

                  JCB ちょいバッグ

                    ツールキャリーバッグスクエア

                    ツールキャリーバッグスクエア

                      WORKMASTER 帆布釘袋

                      WORKMASTER 帆布釘袋

                        ポップアップバッグ SPU-27R

                        ポップアップバッグ SPU-27R

                          カラビナフッカー 腰ベルト

                          カラビナフッカー 腰ベルト

                            メーカー セフティー3 トラスコ中山 アズワン CETACEA コヅチ E-Value フジ矢 E-Value マーベル E-Value ワークマスター SK-11 DBLTACT
                            通常価格 498円 532円 3,527円 1,704円 5,427円 2,151円 1,616円 1,641円 1,976円 2,900円 890円 1,573円 597円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード - 工具接続コード - - - - - - - - -
                            材質 その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ポリアセタール - - - - - - - - - - - -

                            グローブホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました