(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFSN88100R-7T-G
高能率カッタ MFSN88型 フェースミル ホルダ

高能率カッタ MFSN88型 フェースミル MFSN88100R-7T-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62,780円
税込単価
69,058円

【特長】・90°に近い加工用途のコストダウンを実現。多様な加工に対応する高い利...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MFSN88100R-7T-G 解除

Loading...

MFSN88100R-7T-G の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1.両面8コーナ仕様で経済的
肩削りの荒加工に威力を発揮

90°に近い加工用途のコストダウンを実現。多様な加工に対応する高い利便性

高能率カッタ MFSN88型 フェースミル 肩削り・平面削り加工
 

2.低抵抗設計でびびりを抑制
びびりに強く荒~中仕上げ加工に対応

高能率カッタ MFSN88型 フェースミル 低抵抗設計
高能率カッタ MFSN88型 フェースミル 切削抵抗比較

切削抵抗比較

3.MEGACOAT NANOで長寿命
サーメット材種もレパートリー
加工用途に合わせて選べる材種とブレーカ

高能率カッタ MFSN88型 フェースミル MEGACOAT NANOレパートリー

外形図

高能率カッタ MFSN88型 フェースミル 外形図

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
刃数(枚)
φD
φD1(mm)
φD2(mm)
φd(mm)
φd1(mm)
φd2(mm)
φd3(mm)
φd4(mm)
E(mm)
H(mm)
a(mm)
b(mm)
重量(g)
R.R.
アーバ取付ボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFSN88100R-7T-G

100
50
7
100
102
78
31.75
45
-
-
-
34
50
8
12.7
1500
-8°
-

1個

62,780( 69,058円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・90°に近い加工用途のコストダウンを実現。多様な加工に対応する高い利便性。
・びびりに強く荒~中仕上げ加工に対応。
・加工用途に合わせて選べる材種とブレーカ。
・MEGACOAT NANOで長寿命、仕上げ面に優れるサーメット素材もラインナップ。(汎用、刃先強化型、ステンレス鋼加工用)

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

MFSN88100R-7T-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率カッタ MFSN88型 フェースミルの型番MFSN88100R-7T-Gのページです。
型番MFSN88100R-7T-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高能率カッタ MFSN88型 フェースミル

高能率カッタ MFSN88型 フェースミル

    高能率カッタ MFSN88型 エンドミル

    高能率カッタ MFSN88型 エンドミル

      高能率カッタ MFPN66型 エンドミル

      高能率カッタ MFPN66型 エンドミル

        MFWN90型 フェースミル ホルダ

        MFWN90型 フェースミル ホルダ

          高能率カッタ MFPN66型 フェースミル

          高能率カッタ MFPN66型 フェースミル

            鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

            鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

              ミーリング用ホルダ MRX型

              ミーリング用ホルダ MRX型

                SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)

                SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)

                  SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                  SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

                    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

                      スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

                      スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

                        メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                        通常価格 37,820円 27,950円 27,950円 40,700円 37,820円 184,710円 29,029円 33,065円 84,942円 33,907円 156,546円
                        通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   2日目~   3日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        加工用途 平面 平面 平面 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 平面 平面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 平面 / 溝削り 平面
                        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 鋳鉄
                        取付け方法 アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ - アーバー アーバー ねじ込み式 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー
                        仕上げ区分 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工
                        適応チップ材種 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット - 超硬コート / サーメット セラミック / CBN 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし CBN

                        高能率カッタ MFSN88型 フェースミルのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MFSN88063R-7T-M-G
                        MFSN88080R-6T-G
                        MFSN88080R-6T-M-G
                        MFSN88100R-7T-M-G
                        MFSN88125R-13T-G
                        MFSN88125R-13T-M-G
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        刃径 D
                        (φ)
                        全長
                        (mm)
                        刃数
                        (枚)
                        φD φD1
                        (mm)
                        φD2
                        (mm)
                        φd
                        (mm)
                        φd1
                        (mm)
                        φd2
                        (mm)
                        φd3
                        (mm)
                        φd4
                        (mm)
                        E
                        (mm)
                        H
                        (mm)
                        a
                        (mm)
                        b
                        (mm)
                        重量(g) R.R. アーバ取付ボルト

                        47,480円

                        ( 52,228円 )
                        1個 -

                        4日目

                        63407636548221811--21406.310.4400-10°HH10X30

                        51,560円

                        ( 56,716円 )
                        1個 -

                        4日目

                        8050680827025.42013--275069.51100-9°HH12X35

                        51,560円

                        ( 56,716円 )
                        1個 -

                        4日目

                        80506808270272013--2450712.41100-9°HH12X35

                        62,780円

                        ( 69,058円 )
                        1個 -

                        4日目

                        100507100102783245---3050814.41400-8°-

                        98,400円

                        ( 108,240円 )
                        1個 -

                        4日目

                        12563131251278938.155---38631015.92600-7.5°-

                        98,400円

                        ( 108,240円 )
                        1個 -

                        4日目

                        1256313125127894055---3363916.42500-7.5°-

                        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました